Kobieta siedząca przy komputerze korzysta z platformy Ovation

Power

Power Dynamics = nieograniczone możliwości

Autor: Bob Yeager

Globalny przemysł energetyczny przechodzi niespotykaną transformację. W związku z odejściem od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii firmy użyteczności publicznej dążą do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, rozbudowując i modernizując infrastrukturę, aby wspierać ogólną elektryfikację przy jednoczesnym utrzymaniu niezawodnego i niedrogiego zasilania.

Automatyzacja to oczywiste rozwiązanie, które pomaga sprostać tym wyzwaniom, ale dziedzina ta przechodzi własną transformację, ponieważ eksperci na nowo kształtują architekturę automatyzacji zaprojektowaną do zarządzania ogromną ilością generowanych danych i zapewniającą całościowy obraz operacji.

Firma Emerson rozwija tę wizję w ramach dynamicznej, bezproblemowej infrastruktury automatyki: Nieograniczona automatyzacja™. Architektura automatyzacji nowej generacji została zaprojektowana tak, aby dzielić silosy danych i uwalniać dane. Dzięki nowoczesnemu, przyszłościowemu przemysłowemu środowisku obliczeniowemu –nieograniczona automatyzacja – uwolnimy moc oprogramowania, aby pomóc największym branżom na świecie, takim jak energetyka, w pełni wykorzystać dane.

Niektóre z kluczowych narzędzi, które pomogą w realizacji wizji nieograniczonej automatyzacji firmy Emerson, już są stosowane.Wiele z nich można znaleźć w ramach nadchodzącej platformy automatyki Ovation 4.0 zawierającej zdefiniowaną programowo architekturę, która umożliwi zintegrowanie i dostarczenie cennych danych dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa, produkcji i zrównoważonego rozwoju w całej sieci energetycznej, od terenu do przedsiębiorstwa, umożliwiając przedsiębiorstwom optymalizację działalności i pomoc w dostosowywaniu się do nagłych zmian na rynku.

Zarówno istniejące, jak i nadchodzące technologie na platformie automatyki Ovation 4.0 zostały zaprojektowane z myślą o wizji nieograniczonej automatyzacji, mającej na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb coraz bardziej złożonego rynku dotyczącego wytwarzania energii, jej magazynowania i dystrybucji.

Rozwój sieci energetycznych

Droga w kierunku bardziej rozproszonych zasobów energetycznych (DER) jest motorem największych zmian w branży energetycznej.Zasoby te obejmują układy gazowo-parowe, farmy wiatrowe, instalacje wodne, panele słoneczne, magazynowanie z użyciem akumulatorów, mikrosieci i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Firmy z tak bogatą ofertą w dziedzinie energetyki mogą polegać na ekosystemie sieci energetycznych Ovation 4.0, by zarządzać dwukierunkowym przepływem energii w czasie rzeczywistym i dostarczać rozproszone dane w całej sieci.

Ponadto sterowniki sieci niskiego napięcia umożliwiają szczegółowy podział sieci przy użyciu szybkich, zlokalizowanych środowisk obliczeniowych w obrębie zasobów DER – to sposób na bezpieczne przekazanie bogatych zasobów danych do operatorów w celu poprawy zarządzania obciążeniem i popytem.

Zwiększona możliwość zdalnego sterowania 

W obliczu masowych przejść na emeryturę i niedoborów pracowników firmy są coraz bardziej zależne od zdalnych centrów operacyjnych, aby centralizować wiedzę i wykorzystywać ekonomię skali. Scentralizowane operacje umożliwiają firmom użyteczności publicznej osiąganie większych nakładów i zwiększanie elastyczności operacyjnej oraz redukcję kosztów. Na przykład eksperci mogą analizować dane w celu określenia długoterminowych skutków działania i degradacji sprzętu dla jednego zasobu lub całej floty, aby przewidzieć i załagodzić skalę awarii na długo przed tym, zanim staną się kosztownymi problemami.

Zdalna kontrola ma jeszcze większe znaczenie dla obecnych generatorów energii odnawialnej i miejsc składowania akumulatorów, które zazwyczaj wymagają bardzo ograniczonej interwencji operatora i zwykle są rozłożone na szerokich obszarach. Zespoły mogą monitorować te operacje z centralnego miejsca, a następnie wysyłać personel w razie potrzeby.

Firma Emerson wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu energii, aby opracować pełny pakiet zaawansowanych technologii rozpoznawania wzorców i uczenia maszynowego do zdalnego monitorowania i sterowania. Nasze nowe oprogramowanie analityczne i architektura analityczna Ovation wykorzystuje oprogramowanie i silniki uczenia maszynowego AspenTech’s Mtell® umożliwiające automatyczne uczenie się w zwykłych i nietypowych warunkach pracy zasobów w celu ciągłego usprawniania konserwacji predykcyjnej. 

Powstanie sztucznej inteligencji 

Dzisiejszy wymagający krajobraz energetyczny wymaga raczej strategii predykcyjnej aniżeli reaktywnej – i to właśnie tam zaawansowane funkcje analityczne odgrywają kluczową rolę. Nowoczesne, przyszłościowe środowisko obliczeniowe platformy automatyki Ovation 4.0 pozwoli firmie Emerson dostarczać transformacyjną, generatywną SI (GenAI), która może sprawnie wydobywać duże, złożone zestawy danych i wykorzystywać możliwości zaawansowanych analiz do podejmowania decyzji, wzmacniać pozycję personelu i optymalizować operacje.

Firma Emerson oczekuje z niecierpliwością na korzystanie z nowych możliwości GenAI i jej zdolności do wzmocnienia pozycji przyszłego personelu w zakresie podejmowania szybszych, bezpieczniejszych i bardziej skutecznych decyzji w ramach swoich działań. SI jest gotowa stworzyć podstawę wielu innowacji dotyczących oprogramowania przemysłowego, wliczając:

  • Zdalne operacje – w scentralizowanych centrach sterowania, które monitorują wiele zasobów, SI będzie współpracować z operatorami, którzy zapewniają opisowe wskazówki, aby pomóc w przetwarzaniu informacji i wspierać przy podejmowaniu decyzji.
  • Niezawodne i ciągłe działanie – wsparcie GenAI będzie przewidywać konieczność przeprowadzenia konserwacji, pomagając zespołom operacyjnym zmniejszyć skutki typowych problemów związanych z niezawodnością, takich jak uszkodzone czujniki, zużycie mechaniczne, wahania temperatury i ciśnienia. Ponadto cyfrowa symulacja w czasie rzeczywistym w połączeniu z modelami SI przeszkolonymi w zakresie minionych operacji i konserwacji charakterystycznych dla zakładu rozpozna nieprawidłowe warunki, by określić, w jaki sposób i dlaczego procesy różnią się od podstawowych. 
  • Optymalizacja sieci – platformy sterujące, wspomagane przez SI konserwacji predykcyjnej, oferują zaawansowaną świadomość sytuacyjną w celu usprawnienia podejmowania decyzji przez operatora, zaczynając od wytwarzania energii, aż po dostawy, co spowoduje zwiększoną stabilność sieci. 
  • Bezpieczeństwo – niezawodne modele SI będą używane jako narzędzie zwiększające cyberbezpieczeństwo poprzez poprawę wykrywania zagrożeń, automatyzację reakcji, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i ogólnych protokołach zabezpieczeń.

W dzisiejszym środowisku skuteczne uwalnianie i demokratyzacja danych we wszystkich funkcjach ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności operacyjnej, zwiększenia niezawodności i odporności sieci, osiągnięcia celów dekarbonizacji i wykorzystania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Możliwości lepszego zarządzania danymi – i wpływ, jaki może ono zaoferować – są nieograniczone. 

W miarę jak branża wkracza w cyfrową przyszłość, jesteśmy dumni, że możemy być liderem – spotykamy klientów na ich drodze i tworzymy programy modernizacji, które nie wymagają demontażu i wymiany. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie klienci są na to gotowi – aby pomóc uprościć modernizację dzięki otwartej architekturze prowadzącej do bardziej wydajnych systemów sterowania, które wykorzystują dane do pracy. 


Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.