Powiązane artykuły o innowacji
Inteligentne innowacje i rozwiązania zaprojektowane dla branż o kluczowym znaczeniu dla systemów dystrybucji żywności, wytwarzania energii oraz utrzymywania produktywności na całym świecie.
Dzięki smartfonom kontakt ze światem jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak ilość informacji, jakie odczytujemy, spoglądając na ekran telefonu, jest bardzo mała w porównaniu do ogromnej ilości danych przesyłanych bezprzewodowo między urządzeniami a technologiami, które pomagają nam w codziennych czynnościach.
Rozwiązania oparte na Internecie przedmiotów stanowią dla nas okazję, aby pomóc naszym klientom biznesowym zwiększać zyski i dostarczać usługi najwyższej jakości przy użyciu najnowszych technologii.
W istocie Internet przedmiotów jest systemem, który łączy urządzenia z Internetem oraz innymi urządzeniami. Takie połączenia mogą zautomatyzować wiele procesów, począwszy od prostych kwestii, takich jak zaparzenie kawy za pomocą smartfona przed wstaniem z łóżka, aż po skomplikowane czynności, jak np. utrzymywanie odpowiedniej temperatury leków w celu zachowania ich najwyższej jakości i skuteczności.
Dzięki Internetowi przedmiotów firma Emerson ma możliwość rozwijania rozwiązań technologicznych, które mogą gromadzić i analizować dane, a także opracowywania zasobów pozwalających zamieniać te dane w konkretne działania. Poniżej znajduje się kilka innowacyjnych sposobów wykorzystywania koncepcji Internetu przedmiotów, dzięki którym firma Emerson przekształca firmy swoich klientów w pionierów technologii.
Istnieją magazyny, które potrafią utrzymać odpowiednią temperaturę potrzebną do zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości przechowywanych leków utrzymujących nas w zdrowiu.
W oparciu o usługę ProAct™ firma Emerson oferuje scentralizowany i zautomatyzowany system zdalnego monitoringu prowadzonego przez ekspertów potrafiących przewidywać potencjalne problemy i rozwiązywać je na bieżąco. Dzięki wykorzystaniu pełnego zakresu usług ProAct przedsiębiorstwa mogą monitorować transportowane farmaceutyki i żywność w czasie rzeczywistym na każdym etapie podróży — od momentu ukończenia produkcji aż do dostawy do miejsca przeznaczenia. Dzięki kontenerom chłodniczym oraz czujnikom zapewniającym stale aktualizowane dane globalni producenci mogą wykorzystywać najnowocześniejsze technologie monitorujące, pierwotnie opracowane dla sklepów detalicznych.
A co jeśli Twój zakład mógłby uzyskać ekspercką opinię z miejsca oddalonego o 3000 mil? Od momentu pojawienia się mikroprocesorów i oprzyrządowania sieciowego firma Emerson pozwala przedsiębiorstwom z przemysłu przetwórczego i produkcyjnego, działających w takich branżach jak naftowo-gazowa, chemiczna, farmaceutyczna, rafineryjna, energetyczna czy gastronomiczna, korzystać z urządzeń czujnikowych zapewniających bezpieczniejsze i bardziej niezawodne procesy.
Strategia powszechnego opomiarowania firmy Emerson (Pervasive Sensing™) opracowana w celu automatyzowania procesów pozwoliła nam udoskonalić nasze technologie. Korzystając z naszych bezprzewodowych i łatwych w użyciu czujników, które nieustannie monitorują stan sprzętu i warunki pracy, nasi klienci mogą uzyskać więcej szczegółowych danych dotyczących wszystkich aspektów działalności własnych zakładów.
Nasze aplikacje i wbudowane czujniki inteligentne umożliwiają szybką interpretację danych, zapewniając firmom elastyczność poprzez możliwość wprowadzania, w czasie rzeczywistym, modyfikacji w zakładach, aby mogły działać niezawodnie z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Po wdrożeniu obsługi centrów sterowania operacjami zintegrowanymi (ang. iOps) nasi eksperci mogą dynamicznie współpracować ze specjalistami naszych klientów w celu bieżącego dokonywania ocen i konsultacji, zarówno przebywając w tym samym pomieszczeniu, jak i pracując zdalnie z odległości kilku tysięcy mil.
Domowy system ogrzewania i chłodzenia to jedno z najbardziej kosztownych rozwiązań, gdy przychodzi do naprawy, wymiany, zasilania czy utrzymywania. Jednak większość właścicieli domów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak niewydajny może być ich system i nie są ostrzegani o tym, że może on przestać działać. Rozwiązaniem tego problemu jest według nas klimatyzator, który jest w stanie poinformować użytkownika o potrzebie przeprowadzenia serwisu.
Wyjątkowa technologia Sensi Predict™ firmy Emerson to kompleksowe rozwiązanie monitorujące, umożliwiające właścicielom gospodarstw domowych zarządzać urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Zapewnia ona informacje w czasie rzeczywistym i profesjonalną analizę pozwalającą przewidywać problemy, zapobiegać marnotrawieniu energii i utrzymywać w domu komfortowe warunki przez całą dobę.
Termostat Sensi™ Touch Smart firmy Emerson daje właścicielom gospodarstw domowych zdalny dostęp do ustawień ze smartfonów oraz tabletów.Kompatybilność termostatu z rozwiązaniami Apple HomeKit i Amazon Echo oferuje użytkownikom jeszcze większą wygodę poprzez umożliwienie nawiązania połączeń z innymi elementami inteligentnego domu, takimi jak oświetlenie, zamki lub drzwi garażowe, używając jednego centralnego koncentratora.
Usługa RIDGIDConnect™ firmy Emerson to cyfrowa platforma przeznaczona dla wykonawców i profesjonalnych usługodawców, takich jak hydraulicy, technicy z branży HVAC i kierownicy zakładów, służąca do przechowywania zdjęć i filmów z miejsc pracy, raportów i zapisów z wykonywanych zadań, rekordów dotyczących konserwacji, list klientów i innych plików potrzebnych do prowadzenia dokumentacji i współpracy. To narzędzie online pozwala subskrybentom na bieżącą współpracę z klientami, kontrahentami i innymi podmiotami.
Stale wprowadzamy nowe technologie w życie i uważamy, że naszą innowacyjność ogranicza jedynie nasza wyobraźnia.