Powiązane artykuły o innowacji
Inteligentne innowacje i rozwiązania zaprojektowane dla branż o kluczowym znaczeniu dla systemów dystrybucji żywności, wytwarzania energii oraz utrzymywania produktywności na całym świecie.
Podczas gdy zaawansowani technologicznie konsumenci wykorzystują druk 3D do pozyskiwania dóbr konsumpcyjnych, duże zakłady przemysłowe i produkcyjne wprowadzają podobną technologię, aby odpowiadać na potrzeby klientów w zakresie inżynierii i produkcji.
W firmie Emerson postrzegamy produkcję przyrostową jako krok w przyszłość: przyszłość, w której inżynierowie mogą rozwiązywać problemy na nowe, ekscytujące sposoby.
Produkcja przyrostowa
Czym jest produkcja przyrostowa? Druk 3D jako odpowiedź na najbardziej złożone potrzeby branży przemysłowej. Produkcja przyrostowa oznacza technologię, która pozwala wytwarzać obiekty trójwymiarowe, dodając materiał, warstwa po warstwie, w oparciu o model cyfrowy. Eksperci cały czas badają szerokie zastosowania tej błyskawicznie rozwijającej się technologii. Druk 3D z tworzyw sztucznych staje się obecnie powszechny, ale druk 3D ze stopów metali stanowi nowe wyzwanie, które musi pokonać ograniczenia narzucone przez tradycyjne procesy.
Dzięki produkcji przyrostowej inżynierowie firmy Emerson mogą przekraczać granice standardowych procesów produkcyjnych. Stwarza inżynierom możliwość projektowania i wytwarzania innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać coraz bardziej wymagającym i rygorystycznym procesom. Produkcja przyrostowa znacznie przyspiesza również projektowanie, prototypowanie i testowanie nowych produktów. Może też w dużym stopniu uprościć łańcuch dostaw w procesie produkcji. Firma Emerson odnotowała skrócenie czasu poświęcanego na projektowanie i rozwój produktów nawet o 85%.
Nie tylko inżynierowie firmy Emerson korzystają na produkcji przyrostowej. Wielu klientów firmy Emerson zmaga się z niepowtarzalnymi wyzwaniami w zakresie kontroli i automatyzacji swoich procesów. Niezależnie od tego, czy problemy te wiążą się z cieczami czy warunkami procesowymi, dzięki produkcji przyrostowej firma Emerson jest w stanie zaprojektować, zweryfikować i dostarczyć znacznie bardziej skuteczne rozwiązania.
Wdrażanie przyszłościowych rozwiązań na całym świecie
„Ta nowa technologia pozwala na wdrażanie innowacji, które wcześniej były możliwe jedynie w symulacjach komputerowych” — mówi Adam Boyle, dyrektor jednostki Global Additive Manufacturing Operations w dziale Rozwiązań w zakresie automatyki firmy Emerson. „Produkcja przyrostowa pozwala na szybkie zidentyfikowanie optymalnej konstrukcji produktu. Nasz zespół może teraz opracowywać i tworzyć wiele projektów jednocześnie, polegając na testach wykonywanych w świecie rzeczywistym, aby określić, które z nich sprawdzą się najlepiej. W branży, w której bezpieczeństwo i wydajność są najważniejsze, tak wysoki poziom precyzji ma kluczowe znaczenie”.
Dzięki partnerstwu z Radą ds. rozwoju gospodarczego w Singapurze i Uniwersytetem Technologicznym Nanyang firma Emerson otworzyła w Singapurze nowe centrum produkcji przyrostowej, które ma przyspieszyć wdrażanie procesów produkcji przyrostowej jako technologii produkcji. Centrum będzie produkować zawory i komponenty do automatyzacji dla branży przetwórczej, a przy tym będzie działać szybciej i bardziej elastycznie niż konwencjonalne zakłady produkcyjne.
Boyle i jego zespół nadzorują program produkcji przyrostowej firmy Emerson, który został uruchomiony ponad trzy lata temu wraz z otwarciem pierwszego centrum technologicznego do produkcji przyrostowej w Marshalltown, w stanie Iowa, w USA. Centra w Marshalltown i w Singapurze aktywnie pracują nad projektami badawczo-rozwojowymi i pilotażowymi dla wszystkich oddziałów firmy Emerson na całym świecie.
Centra firmy Emerson będą nadal badać korzyści związane z produkcją przyrostową, szczególnie pod kątem łańcucha dostaw. Możliwość wytwarzania produktów na żądanie jest bardzo istotna w branży, w której łańcuch dostaw często boryka się z problemami związanymi z dostarczaniem rozwiązań inżynieryjnych w małych ilościach.
„Produkcja przyrostowa całkowicie odmieniła naszą branżę i może zamknąć ostatnią lukę w rewolucji przemysłowej jako narzędzie umożliwiające szybkie wytwarzanie komponentów o wysokiej różnorodności w małych ilościach” — mówi Boyle. „Technologia ta niesie ze sobą nieskończone możliwości. Z radością poszukujemy nowych wspaniałych zastosowań dla klientów i branż, które obsługujemy”.
W firmie Emerson patrzymy na pokonywanie przyszłościowych wyzwań w wyjątkowy sposób - tak, aby dokładnie odpowiadały one potrzebom naszych klientów.