Narzędzia elektryczne
Narzędzia elektryczne RIDGID® łączą w sobie innowację i skuteczność, umożliwiając szybsze przecinanie przewodów, zaciskanie zacisków oraz wybijanie otworów w skrzynkach elektrycznych.
3 funkcje. 1 narzędzie. Wiele korzyści. Bardziej efektywne wykonywanie cięć, zaciskanie oraz wybijanie otworów. Nowa linia narzędzi elektrycznych RIDGID® jest wyposażona w jedyny w swoim rodzaju system RIDGID QuickChange System™ z wymiennymi głowicami, zapewniający wykonawcom niezrównaną szybkość i uniwersalność.
Narzędzie RE 6 zapewnia siłę wyjściową 60 kN , co umożliwia pracę z zaciskami do 300 mm2 oraz cięcie kabli o średnicy zewnętrznej do 50 mm — a to wszystko w lekkim pakiecie. Automatyczne cofanie suwaka gwarantuje prawidłowy zacisk, a wbudowany system diagnostyczny monitoruje pracę narzędzia, zapewniając wysoką jakość działania i długą żywotność.