In seed oil production, the bleaching step removes pigment, oxidation products, and trace contaminants. Fullers clay is the most common material used, but some oils may use other components such as activated carbon, diatomaceous earth, trisyl (small glass beads), or rice hulls. The bleaching agent is mixed with the oil to create a slurry to generate an absorption cleansing process. Bleaching agents, like fresh bleaching clays, are fine powders which tend to be very dusty. Accurate measurement ensures an adequate supply of agent material available for oil finishing to prevent process disruption.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.