As the talc moves through the crushing and milling process, there are holding tanks for smaller quantities of the talc as it is sized and sorted for the next process stages. Throughout these stages, the talc is dusty with uneven surfaces, and the tanks may fill and empty quickly. These conditions make it particularly challenging to gain accurate level measurement of bin contents. Installing reliable level switches helps control the emptying and filling cycles.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.