Level Measurement in Mashing for Spirit Distillation
Level Measurement in Mashing for Spirit Distillation
Accurately measure mash tun levels to optimize mashing process control in spirits distillation.
Continuously Monitor Levels for Mashing Process Control
In distillation processes, mashing is used to mix and cook malt with water to get fermentable sugars. For control of the inside of the tank, continuous level measurement is required.
Radar bezkontaktowy Rosemount 1408H zapewnia dokładny ciągły pomiar poziomu. Radar został zaprojektowany specjalnie tak, aby spełniał wymagania higieniczne w branży spożywczej. Urządzenie posiada certyfikaty higieniczne (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG itd.), kompaktową i polerowaną obudowę ze stali nierdzewnej oraz może wytrzymać proces czyszczenia na miejscu (CIP) i sterylizacji (SIP), by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia i zadbać o bezpieczeństwo produktu.
Kompaktowa obudowa umożliwia instalację w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni, takich jak małe zbiorniki
Przyłącze procesowe G1" jest kompatybilne z pełnym pakietem modułowych higienicznych adapterów przyłączy procesowych
Złącze elektryczne M12 umożliwia prostą instalację i uruchomienie
Protokół komunikacyjny
4–20 mA (3-przewodowy), przełącznik (PnP/NpN) i technologia IO-link (np. Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Funkcjonalność
Przyłącza procesowe i akcesoria sprzedawane oddzielnie. Pełna lista przewodów, akcesoriów IO-Link itp. znajduje się w karcie katalogowej
Przyłącze procesowe
przyłącze Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent® itp. Pełna lista opcji znajduje się w karcie katalogowej.
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.