Continuous level measurement and point level detection help ensuring smooth filling processes
Efficient filling processes with level measurement
When transferring beer from the supply tank to the packaging machine, it is important to monitor the level measurement reliably to reduce product loss and improve the efficiency of the filling processes.
Radar bezkontaktowy Rosemount 1408H zapewnia dokładny ciągły pomiar poziomu. Radar został zaprojektowany specjalnie tak, aby spełniał wymagania higieniczne w branży spożywczej. Urządzenie posiada certyfikaty higieniczne (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG itd.), kompaktową i polerowaną obudowę ze stali nierdzewnej oraz może wytrzymać proces czyszczenia na miejscu (CIP) i sterylizacji (SIP), by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia i zadbać o bezpieczeństwo produktu.
Sygnalizator cieczy Rosemount 2110 oferuje niezawodną detekcję poziomu i minimalną konserwację w wąskich przestrzeniach i przy pomiarach w rurach. Idealnie nadaje się do prostych, szybkich zastosowań dotyczących pomiaru poziomu i podstawowego zapobiegania przepełnieniu. Certyfikaty higieniczne rozszerzają możliwości zastosowania o wymagające procesy. Sygnalizator Rosemount 2110 nie zawiera ruchomych części, nie wymaga kalibracji i jest niewrażliwy warunki procesowe. Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej i szybkie złącze wtykowe są idealne dla użytkowników OEM wykonujących powtarzalne instalacje.
Magnetyczny punkt testowy umożliwia przetestowanie sygnalizatora
Minimalne ograniczenia instalacji i brak konieczności kalibracji – niższe koszty
Dioda kontrolna LED umożliwia sygnalizację wizualną
Ciśnienie robocze
-3,62 do 1450 psi (-0,25 do 100 bara)
Temperatura robocza
-40 do 302°F (-40 do 150°C)
Bezpieczeństwo
Atest TÜV i atest WHG (zapobieganie przepełnieniom)
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.