By-products from oil processing (meals, hulls, lecithin, hominy/dried maize, and others) are stored in silos before being shipped for use in the production of fertilizers, animal feeds, cosmetics, and other products. A major challenge, apart from continuous measurement of the material inside the silo, is early identification of material build-up. This can damage the quality of the product since the temperature inside the build-up rises over time, the by-products inside get burnt and stick to each other, forming hard bulks that cannot be used. To eliminate the loss, operators need to surmount this challenge by being able to detect the build-up as it begins to form. By seeing the allocation of material inside the silos in real time, users can facilitate the scheduling of any required maintenance and cleaning before damage is caused to the product or unexpected interruptions of the production process occur.
Przetwornik poziomu Rosemount 5300 idealnie nadaje się w przypadku skomplikowanych pomiarów cieczy, zawiesin i ciał stałych – oferujemy nowoczesną niezawodność i bezpieczeństwo w zastosowaniach dotyczących pomiarów poziomu i granicy ośrodków. Produkt Rosemount 5300 ma wiele zalet, takich jak łatwa instalacja, brak konieczności kalibracji oraz odporność na warunki procesowe. Posiada również certyfikat SIL 2, dzięki czemu jest pierwszym wyborem w zastosowaniach bezpieczeństwa. Ma wytrzymałą konstrukcję i wbudowane funkcje diagnostyczne, dzięki czemu można skupić się na kluczowej kwestii – obiekcie.