De coronaviruspandemie blijkt een enorme wereldwijde uitdaging te zijn waar we allemaal samen aan moeten werken om deze te verslaan. Voor velen van ons betekent dit thuis zijn en proberen zo mogelijk te werken of te studeren bij het aanhouden van sociale afstand en opgeven van vele van de activiteiten die we normaal gesproken zouden doen met anderen. Hoewel dit als een enorme inbreuk op ons dagelijkse leven kan lijken, moeten wij dit wereldwijd doen voor het afremmen van de verspreiding van de ziekte.
Het is tevens een tijd waarin wordt vertrouwd op onze essentiële en kritieke werknemers voor het verlenen van services die we elke dag verwachten, en we moeten er alles aan doen om hen te ondersteunen. De dokters, verpleegsters en andere professionals in de gezondheidszorg aan de frontlinie die te maken hebben met potentiële gevallen bij het riskeren van hun eigen gezondheid, verdienen elk beetje waardering dat we kunnen delen. En het is aanmoedigend om de overweldigende ondersteuning te zien die zijn krijgen van de samenleving en wereldleiders. Onze laboratoria die volkomen overwerkt zijn die proberen om testresultaten zo snel mogelijk te verwerken en belangrijke informatie terug bij onze families te krijgen - ik voel met ze mee. En onze supermarkten en benzinestations en leveringsbedrijven die ons bevoorraad proberen te houden met de alledaagse dingen die we nodig hebben om te leven terwijl ze overspoeld zijn door de vraag, doen gewoon geweldig werk.
Maar er is een andere categorie werk die moet worden benadrukt - de mensen die onze elektriciteit zonder onderbreking blijven genereren, de bedrijven die onze energiebronnen leveren en reinigingsproducten naar onze wijk blijven brengen, de professionals in water- en afvalbeheer die elke dag blijven komen, onze farmaceutische bedrijven, bedrijven van medische apparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen die essentiële medische benodigdheden blijven ontwikkelen, produceren en leveren. Wij hebben werknemers die ziekenhuizen actief houden, operatiekamers koel houden en geneesmiddelen gekoeld houden zodat ze effectief kunnen worden gebruikt. En een zeer complete reeks partners in de koelketen en professionele handelaars die producten en services vele lagen daaronder leveren om al deze essentiële infrastructuur actief te houden. Al deze mensen verlaten hun huizen en gaan naar deze faciliteiten om de zaken de klok rond actief te houden, met gebruikmaken van wereldwijde toeleveringsketens die zijn gemaakt om op een verbonden en gesynchroniseerde manier te werken terwijl ze hun best doen om sociale afstand aan te houden en weg te blijven van een vreselijk virus.
Op dit moment, nu vele mensen over de hele wereld beginnen aan meerdere weken thuis blijven en orders van hun overheidsfunctionarissen om niet naar buiten te gaan, moeten we zorgvuldig zijn en zo effectief mogelijk isoleren. Maar wij hebben wel nog onze werknemers in essentiële services en essentiële infrastructuur nodig om hun werk te blijven doen, en wij hebben de doorgaande steun nodig van overheidsfunctionarissen en leiders in de private sector. Het is hun missie om deze rollen uit te voeren en ons door deze uitdagende periode te krijgen. Regeringsleiders over de hele wereld zijn actief op onbekend terrein en doen absoluut hun best om ons allemaal te helpen bij het navigeren van deze uitdagingen.
Mijn verzoek aan besluitvormers over de hele wereld - zijnde op nationaal, staats-, provinciaal of lokaal niveau - naarmate u doorgaat met het uitgeven van de noodzakelijke orders om thuis te blijven, wees dan bewust van alle mensen die achter de schermen werken en hun werk opnemen in uw plannen. Naast de dappere en essentiële werknemers in de gezondheidszorg, is het voor ons ook nodig dat vele fabrieken blijven werken. Het is van essentieel belang dat deze goederen blijven komen om ervoor te zorgen dat essentiële infrastructuur wordt onderhouden en dat noodzakelijke services toegankelijk zijn voor de miljarden mensen die ze nodig hebben. Dat omvat het toestaan dat servicetechnici over de hele wereld nog beschikbaar zijn om onze systemen 24/7 actief te houden.
Pas orders toe die plaats geven aan het vermogen om deze belangrijke fabrieken te laten werken en sta de verplaatsing van goederen en mensen toe om dit proces te ondersteunen. Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft Begeleiding voor essentiële-kritieke infrastructuurwerknemers afgegeven, wat erg nuttig blijkt te zijn bij het vastleggen van alle dynamiek die we op dit moment moeten zien. Bovendien helpt begeleiding van de National Association of Manufacturers en andere wereldwijde sector- en overheidsorganisaties bedrijven bij het volgen van nationale en lokale impact op productie-activiteiten en -faciliteiten naarmate de situatie zich blijft ontwikkelen.
Tijd is van het grootste belang. Dit is duidelijk de week waarin de wereld zal synchroniseren voor het doorbreken van de cyclus van het virus in de komende paar weken. Dit kunnen we. We kunnen deze vijand verslaan. Nogmaals dank aan iedereen aan de frontlinie en dank aan onze bedrijven en werknemers van essentiële infrastructuur voor het nemen van de leiding.