Emerson kondigt netto nul-doelen aan, geeft ESG-rapport 2021 uit

Het bedrijf is van plan om in 2030 netto nul activiteiten te bereiken, en een netto nul waardeketen in 2045

ST. LOUIS (14 juni 2022) - Emerson (NYSE: EMR, een wereldleider in technologie- en softwareoplossingen, kondigde zijn duurzaamheidsstrategie aan voor het bereiken van netto nul broeikasgassen (GHG) Bestek 1, Bestek 2 en Bestek 3-emissies in 2045. Het bedrijf heeft zijn doel om netto nul en zijn vooruitgang op het gebied van milieu, maatschappij en toezicht gedetailleerd in zijn ESG-rapport 2021, vandaag gepubliceerd.

"Wij helpen bij het mogelijk maken van de koolstofarme overgang van enkele van de grootste bedrijven en meest kritieke industrieën over de hele wereld", zei Lal Karsanbhai, Emerson's president en chief executive officer. "Ons doel van netto nul is een essentiële stap vooruit naarmate we ons bedrijf ontwikkelen en bijdragen aan een meer duurzame wereld."

Emerson heeft zijn duurzaamheidsbenadering afgestemd op de Net-Zero Standard ingesteld door het Science Based Target initiative (SBTi), de toonaangevende organisatie die aanstuurt op het toepassen van op wetenschap gebaseerde doelen. Tegen 2030 is Emerson van plan om netto nul te bereiken in de eigen bedrijfsactiviteiten voor Bestek 1- en Bestek 2-emissies en te streven naar een vermindering van 25% in zijn Bestek 3-waardeketenemissies in vergelijking met het referentiepunt van 2021. Deze doelstellingen op korte termijn voor 2030 zijn goedgekeurd door SBTi in overeenstemming met het traject van 1,5 °C dat nodig is om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Emerson heeft ook toegezegd zijn langetermijndoel van netto nul voor 2045 te valideren, in overeenstemming met de Net-Zero Standard van SBTi.

"Naast de diepgang van ons eigen stappenplan voor duurzaamheid, helpen de producten, software en services van Emerson om het voor onze klanten, leveranciers en partners mogelijk te maken om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken", zei Mike Train, Emerson's senior vicepresident en Chief Sustainability Officer. "In het licht van klimaatverandering zijn wij van mening dat het aansturen op het op grote schaal toepassen van energie-overgangsoplossingen een toekomst van netto nul kan waarmaken."

In het ESG-rapport 2021 van Emerson wordt ook de vooruitgang op het gebied van maatschappij en toezicht benadrukt. Emerson nam zijn eerste Chief People Officer in dienst, bleef het gebruik van ESG-statistieken uitbreiden in zijn compensatieprogramma's en heeft zijn doelen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie en werknemersprogramma's uitgebreid.

"De steun en energie van de Raad van Bestuur en het managementteam zet de toon voor de toekomstige richting en cultuur van Emerson", zei Elizabeth Adefioye, Senior Vice President en Chief People Officer van Emerson. "Ik ben enthousiast over onze ESG-doelen en de vooruitgang die we op zoveel fronten boeken."

Ga naar voor meer informatie over Emerson's netto nul-doel en het meest recente ESG-rapport van het bedrijf naar Emerson.com/ESG.


Over Emerson

Emerson (NYSE: EMR), met het hoofdkantoor in de V.S., St. Louis, Missouri, is een mondiaal technologie- en softwarebedrijf en biedt innovatieve oplossingen aan klanten in de industrie, de commerciële markt en vastgoedmarkt. Het bedrijfsonderdeel Automation Solutions helpt fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie om de productie te maximaliseren en personeel en het milieu te beschermen en gelijktijdig hun energieverbruik en operationele kosten te verlagen. Commercial & Residential Solutions helpt zorgen voor comfort en gezondheid voor mensen, bescherming van voedselkwaliteit en -veiligheid, bevordering van energie-efficiëntie en het creëren van een duurzame infrastructuur. Ga voor meer informatie naar Emerson.com. Het bespreken van initiatieven, doelenplannen, doelen en andere toekomstgerichte items moet worden gelezen in combinatie met ons ESG-rapport in zijn geheel, inclusief, zonder beperking, het gedeelte "Over dit rapport".

Latest News

Emerson’s New Fixed Point Gas Detector Provides Fast and Reliable Detection without False Alarms

Rosemount 625IR Fixed Gas Detector is simple to set up, install, and maintain, with factory calibration that persists throughout its lifecycle

Emerson Enhances Control System Software to Increase Operational Agility

DeltaV update features support for PROFINET S2 devices, more flexible operator training functions and robust change management for human machine...

Emerson Streamlines Embedded Software Test for Hardware-in-the-Loop Engineers

NI test suite enables high fidelity software validation at faster speeds to improve time-to-market while reducing costs
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.