Emerson verdient eerste certificering van cyberveiligheid in de bedrijfstak

Photo - Emerson Earns Industry-first Cybersecurity Certification

Emerson’s DeltaV-regel- en -veiligheidssysteem is het eerste regelsysteem dat ISASecure SSA-certificering op niveau 1 behaalt, waarbij het betekenis krijgt als een robuuste oplossing voor cyberveiligheid en procesregeling voor industriële faciliteiten. Afbeelding met hoge resolutie


ISASecure SSA-certificering op niveau 1 onderscheidt Emerson’s DeltaV-automatiseringssysteem voor het voldoen aan vereisten aan cyberveiligheid voor proces- en veiligheidsregelingen

AUSTIN, TEXAS (13 maart 2019) — Emerson (NYSE: EMR), een wereldleider in technologie en techniek, heeft vandaag aangekondigd dat het de eerste ISASecure ® System Security Assurance (SSA™)-certificering op niveau 1 voor cyberveiligheid in de bedrijfstak heeft gekregen. Deze certificering, voor de nieuwste versie van het bedrijf van haar DeltaV™ gedistribueerde regelsysteem, is de meest recente stap in de inzet van Emerson om te helpen bij het bieden van oplossingen voor digitale transformatie voor klanten.
De certificering, afgegeven door bedrijfstakconsortium ISA Security Compliance Institute (ISCI), certificeert onafhankelijk dat Emerson’s DeltaV gedistribueerde regel- en veiligheidssystemen robuust zijn tegen netwerk- en systeemaanvallen. DeltaV, een geavanceerd automatiseringssysteem dat operationele complexiteit vereenvoudigt en projectrisico verlaagt, biedt slimme regelcapaciteiten voor belangrijke industrieën in olie- en gasactiviteiten, raffinaderijen, chemische fabrieken en faciliteiten van biowetenschappen.  
“'s Werelds toonaangevende industriële fabrikanten maken gebruik van transformatieve digitale technologieën en methoden voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van de productie, veiligheid en algehele prestatie terwijl eer een intense focus ligt op cyberveiligheid”, zei Peter Zornio, technisch directeur voor Emerson’s Automation Solutions-bedrijf. “Wij zetten ons in om onze klanten te helpen bij het veilig optimaliseren van hun activiteiten over de hele wereld on een omgeving met steeds meer cyberbedreigingen.” 
De ISA-certificering voor cyberveiligheid is ontworpen om de bedrijfstak te helpen bij het navigeren door het voortdurend veranderende digitale landschap en het herkennen van producten met versterkte maatregelen voor cyberveiligheid. ISASecure SSA-certificering op niveau 1 beslaat de meest kritieke normen van de toonaangevende familie van normen van de automatiseringsindustrie, ANSI/ISA 62443 (IEC 62443). 
“ISA heeft de ISASecure-certificering voor cyberveiligheid ontwikkeld om vermogensbezitters vertrouwen te geven in hun industriële regelsystemen en voor het bevorderen van best practices van leveranciers die automatiseringssystemen en de bewerkingen die hiervoor worden geregeld, beschermen”, zei Andre Ristaino, algemeen directeur van ISCI. “Emerson neemt een leidende rol op zich die wij hopen dat deze wordt gevolg door andere leveranciers bij het verder beschermen van personeel en processen tegen de steeds grotere beveiligingsbedreigingen van tegenwoordig.” 
Ga voor meer informatie naar www.Emerson.com/cybersecurity. Ga voor meer informatie over de certificering naar www.isasecure.org

Over Emerson
Emerson (NYSE: EMR), gevestigd in de St. Louis, Missouri (VS), is een mondiaal technologie- en engineeringbedrijf dat innovatieve oplossingen levert aan klanten in de industrie, de commerciële markt en vastgoedmarkt. Het bedrijfsonderdeel Emerson Automation Solutions helpt fabrikanten in de procesindustrie, discrete of hybride productie hun personeel en het milieu te beschermen en gelijktijdig hun energieverbruik en operationele kosten te verlagen. Emerson Commercial & Residential Solutions helpt zorgen voor comfort en gezondheid voor mensen, bescherming van voedselkwaliteit en -veiligheid, bevordering van energie-efficiëntie en het creëren van een duurzame infrastructuur. Ga voor meer informatie naar Emerson.com.

Over het ISA Security Compliance Institute (ISCI)
Het ISA Security Compliance Institute, opgericht in 2007, heeft als missie het bieden van het hoogste mogelijke niveau van zekerheid voor de cyberveiligheid van IACS (industrial automation control systems). ISCI is een overeenstemmings-beoordelingsorganisatie geheel in eigendom binnen de International Society of Automation (ISA) waar de ANSI/ISA 62443-normen (aangenomen door de IEC als IEC 62443) worden ontwikkeld.

Het Institute werd opgericht door opinieleiders van grote organisaties in de gemeenschap van industriële automatiseringsregelingen die proberen om de houding betreffende cyberveiligheid van kritieke infrastructuur voor toekomstige generaties te verbeteren. 

De doelstellingen van het Institute worden gerealiseerd via programma's van naleving van industrienormen, opleiding, technische ondersteuning en verbeteringen in de ontwikkelingsprocessen van leveranciers en praktijken van levenscyclusbeheer van gebruikers. De ISASecure®-aanduiding zorgt ervoor dat IACS-producten in overeenstemming zijn met normen van cyberveiligheid met consensus in de bedrijfstak, zoals IEC 62443, waarbij vertrouwen wordt gegeven aan gebruikers van ISASecure-producten en -systemen en productonderscheid wordt gecreëerd voor leveranciers conform de ISASecure-specificatie. www.isasecure.org

ISASecure® is een gedeponeerd handelsmerk van het ISA Security Compliance Institute.

Latest News

Emerson’s New Fixed Point Gas Detector Provides Fast and Reliable Detection without False Alarms

Rosemount 625IR Fixed Gas Detector is simple to set up, install, and maintain, with factory calibration that persists throughout its lifecycle

Emerson Enhances Control System Software to Increase Operational Agility

DeltaV update features support for PROFINET S2 devices, more flexible operator training functions and robust change management for human machine...

Emerson Streamlines Embedded Software Test for Hardware-in-the-Loop Engineers

NI test suite enables high fidelity software validation at faster speeds to improve time-to-market while reducing costs
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.