Emerson’s nieuwe Edge-oplossingen vereenvoudigen het creëren van geavanceerde IoT-toepassingen

Architectuur van PACSystems Edge-oplossingen

De portefeuille van PACSystems™ Edge-oplossingen biedt pakketten die geschikt zijn voor het doel om de tijd die besteed wordt aan het integreren, ontwikkelen en valideren van IIoT-projecten te verminderen. Afbeelding met hoge resolutie



Emerson’s edge solutions leverage Movicon.NExT, WebHMI, Connext OPC UA server and the PACEdge platform in optimized packages.

Emerson’s edge-oplossingen maken gebruik van Movicon™.NExT, WebHMI, Connext OPC UA-server en het PACEdge™-platform in geoptimaliseerde pakketten voor het bieden van krachtige en flexibele connectiviteit, visualisatie en een toolset in de cloud. Afbeelding met hoge resolutie

Kant-en-klare PACSystems™ Edge-oplossingen helpen OEM's en eindgebruikers bij het snel configureren en implementeren van geavanceerde edge computing-, visualisatie- en IIoT-technologie

CHARLOTTESVILLE, Va. (18 jan. 2022) – Vandaag heeft Emerson PACSystems™ Edge-oplossingen aangekondigd, een nieuwe portefeuille van kant-en-klare hardware- en softwareoplossingen voor industriële edge. Edge-oplossingen vereenvoudigen selectie en implementatie, waarbij fabrikanten van originele apparatuur (OEM's), systeemintegrators en eindgebruikers de tijd die besteed wordt aan integratie, ontwikkeling en validatie van digitale transformatieprojecten aanzienlijk kunnen verminderen. Van connectiviteit en computergebruik met een kleine voetafdruk tot installatiebrede analyses en toezicht: de portefeuille biedt een schaalbaar scala aan edge-capaciteiten in kant-en-klaar pakketten. Met de oplossingen kan personeel in de voedingsmiddelenindustrie, industriële machines, hernieuwbare energie en andere industrieën op eenvoudige wijze kritieke gegevens en analyses lokaal, op de plaats waar ze werken, verzamelen en visualiseren, zodat ze hun activiteiten proactief kunnen optimaliseren en onderhouden voor maximale productieve tijd en efficiëntie.

Fabrikanten worden geconfronteerd met vele opties voor edge-hardware en -software, waardoor het lastig is om effectieve IIoT-oplossingen in elkaar te zetten die gegevens kunnen verzamelen en verwerken bij de edge voor een grondige analyse om de productiviteit, het energieverbruik, de gezondheid van machines en meer te verbeteren. PACSystems Edge-oplossingen zijn volledig gelicentieerde en geoptimaliseerde combinaties van Emerson's edge- en IIoT-software en computerhardware, wat de tijd en complexiteit van het selecteren, configureren en ondersteunen van edge-oplossingen aanzienlijk vermindert. Eindgebruikers krijgen sneller toegang tot inzichten uit ongelijksoortige en gestrengde gegevensbronnen over de hele bedrijfsvoering, waardoor de tijd wordt geminimaliseerd om resultaten te bereiken. OEM's kunnen de machinegezondheid veilig en proactief monitoren, de bruikbaarheid en zichtbaarheid van de prestaties verbeteren en operators op de hoogte brengen van potentiële problemen voordat ze leiden tot uitvaltijd.

"Toegang tot kritieke gegevens en analyses op het moment van de generatie stelt het installatiepersoneel in staat om snelle, geïnformeerde actie te ondernemen om de productie te verbeteren", aldus Sabee Mitra, Emerson's groepspresident voor Systemen en Software. "Met PACSystems Edge-oplossingen kunnen alle industrietoepassingen die PLC's gebruiken direct inzicht bieden wanneer en waar operators ze het meest nodig hebben met behoud van eenvoudige schaalbaarheid."

De nieuwe edge-oplossingen van Emerson maken gebruik van Movicon.NExT™, WebHMI, Connext OPC UA-server en het PACEdge-platform™ in geoptimaliseerde softwarepakketten voor een krachtige en flexibele connectiviteit, visualisatie en een toolset die in de cloud kan worden gebruikt. Gebruikers kunnen openlijk verbinding maken met elk veldinstrument of regelsysteem voor het creëren van geavanceerde edge computing, installatie- en energieanalyses en toezichthoudende systemen, en presenteren vervolgens die informatie op één enkele, gemeenschappelijke menselijke machine-interface (HMI) van machine- naar bedrijfsniveau.

Individuele kant-en-klare PACSystems Edge-oplossingen sluiten naadloos aan op elkaar, waardoor eenvoudige schaalbaarheid over het gehele platform wordt ontsloten. Organisaties kunnen met één toepassing beginnen en dit opbouwen naarmate de behoeften in de toekomst toenemen, waardoor de waarde van reeds bestaande oplossingen eenvoudig kan worden uitgebreid. Deze zijn onder andere:

  • RXi HMI: verbetert de zichtbaarheid van de werking en prestaties van de machine en biedt gebruikers snelle toegang tot kritieke informatie.
  • RXi Edge Computing: benut gegevens van elke bron om realtime inzichten en machinaal leren te leveren, direct toegankelijk voor operators om de besluitvorming te verbeteren.
  • RX3i Edge-controller: ontsluit realtime procesoptimalisatie via snelle, deterministische regeling en machine-intelligentie in één enkel apparaat.
  • RXi Edge-analyse: vereenvoudigt toegang tot en inzicht in de productiviteit, prestaties en energiegebruik van installaties met intuïtieve, vooraf geconfigureerde analyses.
  • RXi-supervisor: verbindt installatiemiddelen en productiegegevens in een complete realtime weergave van productie-activiteiten met overal toegang tot visualisatie.

Eindgebruikers, systeemintegrators en OEM's zullen profiteren van versnelde toepassingsontwikkeling en veilige, open connectiviteit tussen apparaat en cloud, waarbij wordt voldaan aan de IIoT-behoeften van technici en operators, samen met de noodzakelijke flexibiliteit om toekomstige OT- en IT-integraties te ondersteunen. 

Ga voor meer informatie over PACSystems Edge-oplossingen naar https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.