Emerson introduceert nieuw miniatuur-tuimelaarisolatieventiel voor klinische laboratoriuminstrumenten

Tuimelaarisolatieventiel van ASCO-serie 062

De tuimelaarisolatieventielen van de ASCO-serie 062 zijn ontworpen voor gebruik met neutrale of zeer agressieve vloeistoffen in klinische diagnostische en laboratoriuminstrumenten. Het isolerende membraan voorkomt warmteoverdracht en het speciale tuimelaarmechanisme heeft gemakkelijk te spoelen interne holtes met laag volume. Met een grootte van 16 mm, zowel 2-richtings- als 3-richtingsfuncties, is het ventiel verwisselbaar met de meeste andere isolatieventielen van 16 mm op de markt. Typische toepassingen zijn onder andere in-vitro diagnostiek, hematologie, DNA-sequencing en industriële vloeistofanalysatoren. Afbeelding met hoge resolutie

Het verwisselbare ontwerp van het tuimelaarisolatieventiel van de ASCO-serie 062 van 16 mm maakt geoptimaliseerde aanpassing van compacte verdeelstukken voor vloeistofbehandeling mogelijk, met het maximaliseren van functionaliteit en flexibiliteit

FLORHAM PARK, N.J. (26 oktober 2021)
— Emerson heeft vandaag het geïntroduceerd, speciaal ontworpen voor de meest veeleisende verdeelstukken voor vloeistofregeling in het klinische laboratorium, zoals hematologie- en immunoassay-analysatoren, monsterpreparatie en pre-analytische, evenals DNA-sequencing-instrumenten. De ventielen, ontworpen met een compact formaat van 16 mm, maken eenvoudige integratie mogelijk in complexe verdeelstukken voor vloeistofbehandeling, wat resulteert in een vermindering van voetafdruk, gewicht en vermogen. Het biedt ook twee- en drie-wegfunctionaliteit, die de flexibiliteit en veelzijdigheid maximaliseert. 

ASCO-tuimelaarisolatieventielen regelen neutrale en zeer agressieve vloeistoffen die in vrijwel elke soort analytische instrumentatie worden gebruikt. Het eenvoudig te spoelen speciale tuimelaarmechanisme, gecombineerd met een scheidingsmembraan, voorkomt warmteoverdracht naar dure in-vitro diagnostische reagentia en neemt de kans op vastlopen en verstopping van de ventielzitting weg. Hermetische afscheiding van het regelmechanisme voorkomt verontreiniging van deeltjes door de wrijving van bewegende onderdelen, wat zorgt voor een maximale zuiverheid van vloeistofmonsters. 

De Serie 062-ventielen hebben een kleiner intern volume, wat het risico op verontreiniging, onderhoudsvereisten en mogelijk reagensafval vermindert. Het ventiel biedt tevens montageopties van padmontage en weerhaakmontage, wat de installatie eenvoudiger maakt, evenals een lange levensduur van 10 miljoen cycli die de betrouwbaarheid van het instrument vergroot.

"De nieuwe ventielen uit de ASCO-serie 062 bieden betrouwbare en nauwkeurige vloeistofregeling in een breed scala aan analytische instrumenten en toepassingen van medische apparatuur", zei Sven Richter, vicepresident analytisch en medisch bij Emerson's Automation Solutions-bedrijf. "Wij begrijpen dat onze klanten van fabrikanten van originele apparatuur onder druk staan om producten snel op de markt te brengen, terwijl ze de productie en kostenefficiëntie verbeteren waardoor ze succesvol kunnen zijn op concurrerende markten. Daarom brengen we dit nieuwe Serie 062-product naar onze klanten."

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.