De MTP-implementatie van Emerson helpt risico te verminderen en de marktintroductiesnelheid te versnellen, waardoor geplande winsten en lagere kosten in investeringsprojecten worden geboekt. Afbeelding met hoge resolutie
Eenvoudige MTP-integratie maakt modulaire productie mogelijk, vermindert kapitaal- en bedrijfskosten en versnelt de implementatie van automatisering
AUSTIN, Texas (3 juni 2021) – Vandaag heeft Emerson de integratie aangekondigd van de opkomende norm voor MTP-procesautomatisering in zijn regelsystemen, als onderdeel van een voortdurende inspanning om fabrikanten te helpen de marktintroductiesnelheid te verhogen en de project- en operationele kosten te verlagen. Emerson is een van de eerste automatiseringsleveranciers die de norm van de User Association of Automation Technology in Process Industries (NAMUR) Moduletypepakket (MTP) ondersteunt voor zowel gedistribueerde besturingssystemen (DCS) als programmeerbare logische controllers (PLC's).
Een belangrijke uitdaging voor de procesindustrie, met name de biowetenschappen en de chemische industrie, is de tijd die nodig is om producten op de markt te brengen of om bedrijfsactiviteiten te wijzigen om nieuwe producten in te passen. Met vele proceswijzigingen kunnen technici weken of langer bezig zijn met het integreren van productie-installaties en hun respectievelijke automatiseringssystemen. In samenwerking met marktleiders als Emerson is NAMUR bezig met het ontwikkelen van MTP voor het creëren van een gemeenschappelijke, open norm die minder ontwikkeling vereist en integratie van nieuwe apparatuur dichterbij plug-and-play zet. Met zijn MTP-tools schat Emerson dat fabrikanten en systeemintegrators weken aan projecttijd en honderden duizenden dollars aan technische kosten zouden kunnen besparen in vergelijking met traditionele integratie zonder MTP.
"MTP is een belangrijke stap om de productiesectoren te helpen sneller te reageren op veranderende markten. Met onze MTP-implementatie zet Emerson een traditie voort van niet alleen het ondersteunen maar ook het innoveren in industrienormen. Integratie tussen onze deltaV- en PACSystems-automatiseringssystemen alsook automatiseringssystemen van derden zal helpen bij het creëren van meer modulaire, flexibele productie die de marktintroductiesnelheid voor onze klanten verbetert", zei Sean Sims, vicepresident marketing voor het DeltaV-platform, Emerson.
Door MTP op te nemen in zijn deltaV™- en PACSystems-automatiseringssystemen™ heeft Emerson de noodzaak voor eindgebruikers of systeemintegrators om te investeren in aanvullende ontwikkeling of speciale integratietools weggenomen. Emerson's MTP-tools creëren zelf een configuratiebestand voor zijn voorspellingsapparaten voor PACSystems PLC's en AMS-machines die automatisch worden geïntegreerd in de DeltaV DCS. PACSystems en DeltaV-systemen ondersteunen beide integratie met externe componenten of orkestratielaagsystemen die ook MTP-ondersteuning voor MTP hebben geïmplementeerd.
Met MTP kunnen organisaties de ontwikkelingstijd en risico's voor zowel investerings- als operationele prestatieprojecten reduceren, waardoor het eenvoudiger is om snel kritische producten op de markt te brengen. In de farmaceutische en biotechsector helpt MTP flexibele productie in "ballroom-stijl" mogelijk te maken, waar procesinstallaties kunnen worden verwisseld met minimale herontwikkeling. Flexibelere productie betekent dat productielocaties sneller kunnen schakelen tussen procesinstallaties om verschillende therapieën te produceren op basis van de vraag van de patiënt.
Als onderdeel van de eerste MTP-versie heeft Emerson ook een belangrijke stap gezet om de betrouwbaarheidsgegevens van zijn productie-eenheden importeerbaar te maken naar het DeltaV-systeem. Operators kunnen de gezondheidsgegevens van het edge-analyse-apparaat van de AMS-activamonitor gebruiken om na te gaan hoe de gezondheid van installatie-activa van invloed zal zijn op de bedrijfsvoering en de productie.
Ga voor meer informatie over de MTP-oplossingen van Emerson naar Emerson.com/MTP
Ga voor meer informatie over MTP naar NAMUR's MTP-pagina.