Woman sitting on desk looks at computer

Gebruikmaken van technologie voor het stimuleren van industriële veiligheid








Technologie inzetten

Wij zien een combinatie van deze oplossingen voor het creëren van de beste ideale condities voor zowel werknemers als de bedrijven waarvoor ze werken: veilige, betrouwbare, voorspelbare bewerkingen.

Industriële installaties brengen door hun aard een mate van veiligheidszorg met zich mee waar de meeste kantoormedewerkers zich geen zorgen om hoeven te maken: zware machines met hoog vermogen, bewegende delen en onverwachte storingen, om er maar een paar te noemen.  Daarom heeft een helm en een jumpsuit de voorkeur boven business casual in de meeste productie-omgevingen.

Met de draadloze en Industriële Internet der dingen-technologieën van tegenwoordig werkt Emerson er echter aan om productieveiligheid op een nieuw niveau te tillen. En het begint allemaal met een eenvoudige waarheid: hoe meer men weet over de apparatuur in een installatie en hoe deze presteert, des te veiliger werknemers zullen zijn wanneer ze er in en rond werken.

 Door middel van een robuuste portefeuille van veiligheids- en beveiligingsproducten, helpt Emerson installaties bij het reduceren van risico, het vermijden van incidenten en het werken met zekerheid. Van geïntegreerde veiligheidssystemen tot brand- en gaslekdetectie, helpen wij klanten om zich voor te bereiden op het onvoorspelbare—waarbij zij gemoedsrust krijgen en werknemers veilig kunnen blijven werken.

Veilige, zekere activiteiten beginnen bij het wegnemen van verrassingen. Emerson-sensornetwerken leveren voorspellende gegevensinzichten waardoor fabrikanten strategische betrouwbaarheidsplannen kunnen maken om te helpen zorgen dat installaties op vol vermogen en met een minimaal risico draaien. Studies laten zien dat de meeste ongelukken op de werkplek plaatsvinden in situaties van “ongeplande stilstand” – met andere woorden, wanneer er iets kapot gaat. Deze situaties kunnen vaak chaotisch zijn wanneer werknemers zich reppen om een diagnose te stellen en reparaties uit te voeren onder de extreme druk om de installatie weer in bedrijf te stellen. 

Met de informatie van deze voorspellende inzichten en bruikbare gegevens, kunnen onderhoudspraktijken verschuiven naar een meer proactieve modus, waarbij werknemers de gezondheid van apparatuur volgen en handelen om storingen te voorkomen, in plaats van hierop reageren wanneer ze plaatsvinden. Deze praktijken kunnen een enorm verschil maken in zowel veiligheid als efficiëntie, waarbij degenen in het topkwartiel met prestatie op het hoogste niveau gemiddeld een beschikbaarheid van installaties van 97 procent zien, en waar de meeste stilstand geplande tijd is voor upgrades en reparaties. Aan de andere kant zien degenen in het onderste kwartiel gemiddeld een beschikbaarheid van 86 procent, waarbij de meeste stilstand ongepland is. Dat is een enorm verschil van 11 procent van de totale operationele tijd waarin werknemers worden onderworpen aan meer riskante noodsituaties … of niet. 

Met draadloze sensoren en bewakingsapparaten van Emerson die belangrijke apparatuur in de gaten houden, kunnen prestatiegegevens bovendien op een afstand worden samengesteld, gedeeld en geanalyseerd. Dit reduceert de noodzaak van handmatige inspecties van apparatuur, wat minder tijd betekent voor werknemers om tijd door te brengen in de operationele gebieden met een hoger risico van een installatie.

Wij zien een combinatie van deze oplossingen voor het creëren van de beste ideale condities voor zowel werknemers als de bedrijven waarvoor ze werken: veilige, betrouwbare, voorspelbare bewerkingen.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.