Verwante artikelen over innovatie
Intelligente innovaties en oplossingen, ontworpen voor bedrijfstakken die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening, energievoorziening en de productiviteit van onze wereld.
Een essentieel component van innovatie is iets nieuws proberen, om te bepalen of een andere benadering de oplossing is die baanbrekende resultaten levert. Maar voor energiebedrijven die elektriciteit lever aan het net, is er geen ruimte voor fouten — waardoor innovatie lastiger wordt.
Een nieuwe technologie van Emerson biedt een virtueel platform waarmee bedrijven alle voorgestelde aanpassingen van activiteiten zonder risico en in realtime kunnen testen, voordat ze worden toegepast op de feitelijke installatie. Met gebruik van het eerste geïntegreerde controle- en simulatieplatform in de sector, kan Emerson een exacte digitale replica van de live installatie maken. Deze simulator met hoge getrouwheid, ook wel een “digital twin” genoemd, werkt parallel aan het echte regelsysteem, waardoor geavanceerde testen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat enige wijzigingen geen invloed hebben op de elektriciteitsvoorziening.
Toonaangevende technologische onderzoeksgroep Gartner heeft digital twins genoemd onder de “Top 10 strategische technologische trends voor 2018,” waarbij wordt voorspeld dat digital twins in de nabije toekomst zullen bestaan voor miljarden zaken en met schatting dat er in 2020 21 miljard verbonden sensoren en eindpunten in gebruik zullen zijn.
Bij digital twin-technologe gaat het niet alleen om testen van een product of component. Met gebruik van onderzoeksgegevens over hoe de delen van een systeem werken en reageren op de omgeving, versterkt door gegevens geleverd door sensoren in de fysieke wereld, kan een digital twin zowel praktijkcondities analyseren en simuleren als reageren op operationele wijzigingen. De digital twin werkt in wezen als een proxy voor de combinatie in de praktijk van experts en bewakingsapparaten en besturingen, zoals sensoren.
Van deze geavanceerde simulatie kan op de grootste en meest complexe schaal gebruik worden gemaakt, waarbij het in realtime werkt voor het aanpakken van potentiële impact op volledige industriële en productie-activiteiten. De allernieuwste technologie heeft reeds een impact in de energie-industrie.
De behoefte aan realtime virtueel testen is groter dan ooit. De wereldwijde vraag naar elektriciteit zal in 2040 een toename van 69 procent zien, volgens een rapport uit 2016 van de Amerikaanse Energy Information Administration. Deze toename in de vraag, die meer druk zet op betrouwbare opwekking, gaat gepaard met een toenemende verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, die anders worden verwerkt dan traditionele bronnen.
Hoewel de trend richting hernieuwbare energie op de lange termijn diversiteit van energiebronnen biedt, verhoogt “cyclusbeweging” van traditionele installaties – met herhaaldelijk meer en minder gebruiken van energiebronnen van fossiele brandstoffen en deze herhaaldelijk in- en uitschakelen-- de belasting op apparatuur, met een verhoging van onderhoudskosten en het risico van ongeplande stroomonderbrekingen.
Digital twin-technologie maakt het voor bedrijven mogelijk om methoden te testen voor het effectiever samenvoegen van deze energiebronnen zonder de activiteiten in gevaar te brengen. En dankzij andere Emerson-technologieën zoals patroonherkenning, Pervasive Sensing™ en analytische tools, zullen klanten de nieuwste reeks hulpmiddelen beschikbaar hebben om werkelijk het hoogste prestatieniveau te bereiken.
Door onze digital twin-technologie zien wij klanten de huidige activiteiten overstijgen—waarbij wordt gewerkt in het heden en de toekomst voor het maximaliseren van efficiëntie en veiligheid.