Nouvelle gamme de détecteurs de niveau pour solides d'Emerson. Image haute résolution
Les détecteurs à lames vibrantes, les détecteurs à palettes, les détecteurs capacitifs et les détecteurs à barreau vibrant Rosemount assurent la surveillance flexible du niveau et la protection antidébordement dans les silos de tous types.
AUSTIN, TEXAS (29 janvier 2020) – Emerson lance une ligne de nouveaux détecteurs de niveau pour solides Rosemount™ conçus pour optimiser les opérations, augmenter la sécurité et réduire le gaspillage en fournissant une solution de détection de seuil fiable et en prenant en charge la protection antidébordement. Le lancement de détecteurs de niveau qui s'appuient sur quatre technologies éprouvées et fiables permet à Emerson de proposer une gamme de produits complète pour la mesure en continu et la détection de seuil dans des applications solides. La solution adéquate peut ainsi être déployée et répondre à chacune des exigences d'une application.
Les détecteurs à lames vibrantes, les détecteurs à palettes, les détecteurs capacitifs et les détecteurs à barreau vibrant de la nouvelle gamme Rosemount assurent une surveillance fiable des matières solides, telles que les poudres, les céréales et les granulés, dans les silos de tous types de différentes industries, notamment l'agro-alimentaire, l'agriculture, la chimie, l'énergie, l'industrie du ciment, l'exploitation minière et les matières plastiques. Compacts et faciles à utiliser, les détecteurs nécessitent un faible niveau de maintenance et conviennent pour une utilisation dans des environnements extrêmement difficiles, y compris ceux qui se caractérisent par des températures élevées, de hautes pressions, de la poussière et un risque d'explosion.
Les détecteurs peuvent fournir une solution autonome de surveillance de détection de seuil afin de contribuer à l'optimisation des cycles de remplissage et de vidange. Ils peuvent également être déployés dans un système de protection antidébordement, contribuant à éviter le gaspillage de matières, les répercussions environnementales, les coûts élevés de nettoyage et les dommages aux silos.
Dans les applications impliquant des matières légères, à grains fins et en poudre, pour lesquelles une sensibilité de mesure élevée est nécessaire, les détecteurs à lames vibrantes Rosemount 2511 et 2521 constituent une solution rentable. La certification ATEX (atmosphères explosibles) de la Commission européenne autorise l'installation des appareils dans des zones explosives. En outre, toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable résistant à la corrosion, ce qui permet l'utilisation des détecteurs dans les applications sanitaires. Le détecteur à palettes rotatives Rosemount 2501 peut détecter si les cuves de procédé ou les silos de stockage sont pleins, vides, ou s'ils nécessitent une opération de remplissage. La conception solide des palettes peut supporter de lourdes charges et des températures extrêmes pouvant aller jusqu'à 1 100 °C.
Le détecteur capacitif Rosemount 2555 peut être installé sur des conduites comme détecteur de limite et détecteur de déversement. L'appareil convient pour une utilisation avec des matières dont les valeurs diélectriques atteignent à peine 1,5 et sa conception empêche l'accumulation de matière dans les applications où il existe un risque d'encrassement. Le détecteur à barreau vibrant Rosemount 2535 se montre très résistant aux produits chimiques, car il est entièrement fabriqué en acier inoxydable à usage alimentaire.
« Les nouveaux détecteurs Rosemount permettent à Emerson de bénéficier d'une gamme innovante et complète de solutions de mesure de niveau des solides, indique Felicia Malai, ingénieure de projets à Emerson Automation Solutions. En plus des radars à ondes guidées et des radars sans contact Rosemount, les détecteurs constituent une solution flexible pour la surveillance de détection de seuil et la protection antidébordement, permettant d'optimiser les opérations, de réduire le gaspillage et d'augmenter la sécurité des applications. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountSolidsLevel.