Cavitation dans les vannes de régulation
Les éléments internes anticavitation Fisher pour vannes de régulation aident à éliminer ou à atténuer les dommages dus à la cavitation dans les fluides propres et chargés.
La cavitation est la formation et l’implosion de bulles de gaz ou de vapeur (cavités) dans les flux de liquide en raison de changements de pression et de vitesse. La cavitation non contrôlée dans les vannes de régulation présente quatre principaux effets secondaires négatifs : bruit élevé, vibrations excessives, dommages matériels et détérioration du contrôle de l'écoulement. Les dommages physiques causés aux éléments internes des vannes se caractérisent généralement par une apparence rugueuse et piquée.
Réduisez les coûts de maintenance grâce aux vannes de régulation et aux instruments Fisher qui résistent aux effets néfastes des vibrations.