Fisher-P-461

Vanne d’angle Sweep-Flo Fisher™ 461 à sortie augmentée

Product Description

La vanne Sweep-Flo Fisher 461 est une vanne angulaire auto-nettoyante avec augmentation de la sortie, généralement utilisée dans les industries chimiques et de traitement des hydrocarbures où le contrôle des huiles résiduelles ou d’autres fluides ayant des propriétés de cokéfaction est nécessaire. La série 461 est dotée d’un col de type venturi, utile dans les centrales électriques ou services de suspension solide/liquide où les chutes de pression élevées et les vaporisations peuvent exister.

Certifications
DESP, CRN, NACE
Service critique
Vaporisation, cavitation, dégazage
Caractéristiques de l’écoulement
Pourcentage égal, antenne parabolique modifiée
Matériau
WCC, LCC, CF8M, CF8C, Duplex
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout, RTJ, concentrateur
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • L’augmentation de la taille de la sortie réduit la vitesse de sortie du fluide, et par ricochet réduit la vaporisation, le dégazage et les dommages par cavitation grâce à une sélection appropriée du matériau des éléments internes.
  • Le clapet de la vanne de contour à guidage spécial par vérin fournit un pourcentage égal de caractéristique microforme de débit de la taille d’orifice de 12,7 à 31,8 mm et une caractéristique modifiée de débit d’antenne parabolique de la taille d’orifice de 38,1 à 114,3 mm.
  • Le raccordement sur le côté de la vanne est fourni pour le rinçage à l’huile entre la gaine et le guide du clapet afin d’éviter l’accumulation du coke. Un raccordement optionnel de purge de chapeau est également disponible avec chapeau à extension.
  • Les éléments internes en carbure de tungstène sont disponibles pour des conditions les plus exigeantes et peuvent prolonger la durée de vie de vos éléments internes.
  • Les systèmes de garniture d’étanchéité ENVIRO-SEAL™ fournissent un joint de tige amélioré pour aider à prévenir la perte de fluide de procédé. Ces systèmes de garniture comportent une garniture en PTFE ou en graphite ULF avec charge mobile pour une maintenance réduite de la garniture.