Les grains de café verts sont reçus et stockés dans des silos avant d'être transférés en vue d'un traitement ultérieur. La taille des silos de stockage, l'environnement poussiéreux et la répartition irrégulière des matériaux à l'intérieur du silo rendent très difficile la précision des mesures du volume de grains stockés. Une mesure précise du niveau constitue la base d'un suivi continu des stocks, assurant ainsi un approvisionnement fiable en grains pour la production.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.