Les polymères les plus courants (PET, PE, PVC, PP) sont fabriqués dans une usine de polymérisation. Le procédé de compoundage modifie les caractéristiques physiques, thermiques, électriques ou visuelles du plastique. Les granulés/poudres de polymères sont livrés à l'usine dans des sacs ou chargés dans les silos de stockage à partir de camions. Pour la production de composés plastiques, ces matériaux sont transférés des silos de stockage à la zone de moulage via des silos de lots plus petits. Les granulés/poudres et les éventuels additifs sont ensuite moulés dans le produit final. Les granulés de PP et PE ont une faible constante diélectrique, ce qui pose des difficultés pour l’obtention de mesures de niveau précises. Les technologies à ondes guidées et radar sans contact fonctionnent de manière précise et fiable dans ces conditions.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.