Assemblage des moteurs

Assemblage des moteurs

Emerson fournit aux constructeurs automobiles des composants et des appareils intelligents pour les systèmes d'assemblage des moteurs. 

Exploitez les données et les nouvelles techniques pour un assemblage plus intelligent

Les machines industrielles sont de plus en plus contrôlées à distance par des réseaux industriels, créant ainsi une demande croissante d'alimentation sur le terrain et d'appareils intelligents prêts à l'emploi. Emerson offre un réseau mondial d'experts de l'automatisation industrielle, avec la technologie et le savoir-faire pour aider les constructeurs automobiles à réaliser un assemblage efficace des moteurs et systèmes de transmission. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Exploitez les données et les nouvelles techniques pour un assemblage plus intelligent

Contrôles de la machine

Avec plusieurs configurations de groupe motopropulseur construites sur la même ligne, la mise en place et la sélection correctes des composants de l'assemblage final peuvent être difficiles. La technologie et l'expertise d'Emerson peuvent aider les fabricants à répondre aux besoins de production tout en améliorant la vitesse, l'efficacité et le rendement. Nos composants de commande de mouvement maintiennent, déplacent ou serrent les pièces pendant l'usinage et l'assemblage, et les composants électroniques des vannes et du bus de terrain que nous fabriquons offrent une fiabilité élevée et une durée de vie exceptionnelle pour les systèmes d'exploitation de l'usine.  

Intelligence globale

Augmentez la fiabilité et le temps de fonctionnement grâce à une technologie qui surveille l'état global de votre système. Franchissez le déluge de données avec des informations qui vous permettent de prendre des décisions rentables en matière de maintenance prédictive. Gardez le contrôle de vos opérations, où que vous soyez, grâce à l'intelligence en réseau qui permet automatiquement à vos machines de partager des données et d'optimiser vos systèmes de fabrication. 

Alimentation et éclairage

Veillez à ce que votre chaîne de montage reste fonctionnelle et rentable. Nos unités d'alimentation polyvalentes fournissent une alimentation distribuée et à distance fiable aux commandes de la machine, éliminant la complexité et les coûts d'installation de boîtiers et de sur-câblage inutiles dans une installation moderne. Notre technologie d'éclairage fournit un éclairage pour réduire les risques dans les environnements de montage et de stockage des pièces. Nous adaptons les luminaires HID en les dotant d'une nouvelle LED éco-énergétique, prolongeant ainsi la durée de vie de votre usine et de vos luminaires.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.