Quel est l’impact des émissions de vannes sur mes objectifs de développement durable ?

Les vannes de votre usine sont probablement la principale source d’émissions fugitives. Avec un investissement limité, l’élimination des milliers de fuites potentielles dans votre usine peut sembler un défi de taille. Pourtant, chaque mise à niveau de vanne que vous effectuez vous rapproche d’une production plus durable.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Quel est l’impact des émissions de vannes sur mes objectifs de développement durable ?

Réduction des émissions des vannes

Les vannes sont probablement la principale source d’émissions fugitives dans votre usine et il est compréhensible de vouloir renforcer la régulation de cette catégorie d’équipements. La rapidité et la complexité des changements de réglementation représentent toutefois un défi majeur pour les exploitants d’installations.

C’est là qu’Emerson peut vous aider. Nos experts s’appuient sur une connaissance approfondie des réglementations et des applications pour proposer des solutions complètes de vannes qui vous aideront à vous conformer aux exigences actuelles et futures en matière d’émissions fugitives.

La gamme de vannes à faible taux d’émission d’Emerson est conçue et testée de manière à traiter toutes les voies de fuite possibles, des systèmes éprouvés et brevetés d’étanchéité de la tige aux raccordements de haute intégrité.

La décharge associée aux actionneurs de vannes peut être une source importante d’émissions. Il est essentiel de trouver des solutions pour réduire les émissions sans sacrifier les performances de votre actionneur de vanne, en particulier dans les applications critiques qui ont traditionnellement utilisé une variété d’actionneurs de vannes hydrauliques, à gaz direct et gaz-hydraulique.  

Évitez les pénalités, les pertes de production coûteuses et réduisez les gaz à effet de serre en remplaçant vos actionneurs de vannes par des actionneurs électriques plus modernes ou en modernisant les actionneurs gaz-hydraulique (gas over oil) existants avec des systèmes avancés de pilotage des vannes conçus pour réduire les émissions en réinjectant le gaz naturel extrait dans le gazoduc principal. 

La gamme d’actionneurs d’Emerson propose des solutions à émissions proches de zéro ou nulles, utilisant toute source d’énergie disponible, avec un couple assuré et les meilleures garanties du secteur. Nos actionneurs fiables couvrent un large éventail d’applications, depuis les dernières technologies de contrôle intelligent et de sécurité intégrée jusqu’aux solutions robustes à usage intensif capables de résister aux environnements les plus difficiles. 

Les instruments pneumatiques sont conçus pour purger l’air en permanence, et ils en évacuent encore plus quand ils actionnent les vannes. Lors de l’utilisation du gaz naturel, il est émis en permanence en quantités considérables. En ajoutant à cela les émissions fugitives de méthane associées aux fuites des joints de vannes et de pompes, la quantité totale peut en être importante.

Vous pouvez contribuer à la protection de la santé de votre communauté. Les produits Fisher™ sont certifiés pour une consommation de gaz faible ou nulle et peuvent aider à atteindre les normes de faibles émissions fugitives établies par les organismes de réglementation.

Réduction des émissions des soupapes de sécurité

Les vannes à ressort direct sont le type de soupape de sécurité le plus courant, mais elles peuvent poser un problème d’émissions en cas de mise à l’air libre vers une torche ou l’atmosphère en raison de leurs faibles limites de pression de fonctionnement, de leurs sièges métalliques et de leur construction à soufflet équilibré. 

Emerson propose la gamme la plus large de technologie de soupapes de sécurité à ressort direct. Les vannes à siège souple, telles que la série J de Crosby, permettent d’éliminer les fuites par le siège ; les produits haute performance, tels que la série Anderson Greenwood 80s, assurent une étanchéité inégalée du siège et une option équilibrée qui n’utilise pas de soufflet fragile ; Emerson propose des configurations conformes aux normes d’émissions fugitives pour les vannes API 526 ainsi que les applications de décharge thermique. 

Les soupapes de sécurité à commande assistée sont utilisées pour résoudre des problèmes d’application difficiles que d’autres types de vannes ne peuvent pas résoudre, mais comment cette technologie peut-elle aider à réduire les émissions fugitives ?

Les vannes à commande assistée présentent plusieurs caractéristiques essentielles qui permettent de réduire les émissions fugitives :

  • Meilleure étanchéité des sièges de leur catégorie (émissions fugitives en cas de décharge dans l’atmosphère)
  • L’action modulante de la décharge réduit la perte de produit dans la torche ou l’atmosphère par décharge
  • Équilibrées contre la contre-pression sans avoir besoin de soufflets fragiles qui peuvent créer d’importants problèmes d’émissions fugitives
  • Peuvent être construites selon les exigences de conformité des émissions fugitives

Quand une vanne commence à fuir ou qu’un soufflet est défaillant, il est souvent long et coûteux de la mettre hors service pour la réparer ou la remplacer, ce qui rend la réduction de ces émissions fugitives extrêmement difficile.

La soupape de sécurité sélectrice Anderson Greenwood fournit une soupape de sécurité de rechange en ligne qui peut être activée dès la détection d’un problème. Le processus de commutation est rapide et la cuve ne perd jamais sa protection contre la surpression lors de la mise hors service de la vanne qui fuit ou qui est endommagée. Cette capacité de commutation rapide signifie que le problème d’émissions fugitives peut être traité immédiatement, même si la vanne endommagée ne peut pas être retirée avant le prochain arrêt technique ou d’exploitation.

Dans les applications essentielles où les COV sont évacués à la torche ou dans l’atmosphère, il se peut que vous ne sachiez pas quand votre vanne s’est ouverte ou même quand elle a commencé à fuir.

Emerson propose une gamme complète de produits de surveillance des soupapes de sécurité qui peuvent être utilisés sur n’importe quel type de soupapes Anderson Greenwood ou Crosby. La surveillance des soupapes de sécurité peut vous indiquer le moment où une soupape s’est ouverte, l’heure et la durée de l’événement, vous aider à calculer le débit volumétrique, et même vous indiquer si une soupape fuit.

Réduction des émissions des cuves

Une mauvaise régulation de la pression et du vide peut entraîner une utilisation excessive de gaz d’inertage, une contamination du produit, une efficacité insuffisante du système et un excès d’émissions.

Emerson propose la gamme la plus complète de produits pour la pression et le vide, avec des solutions et des connaissances de pointe qui permettent d’optimiser les performances. Avec les solutions adéquates, il est possible de réduire l’inertage nécessaire, ce qui permet de compenser la diminution des émissions dues à la production de gaz d’inertage, de réduire les émissions fugitives dans l’atmosphère et de réguler la pression de manière précise pour améliorer le débit du produit.

Une conception inadéquate de l’étanchéité peut entraîner directement des fuites indésirables des appareils de toits de bacs et contribuer à l’incertitude opérationnelle. 

Les dispositifs d’étanchéité améliorés d’Emerson assurent des taux de fuite inférieurs à 0,1 SCFH à 90 % du point de consigne et permettent une plus grande plage de fonctionnement sans décharge intempestive. L’interface d’étanchéité de haute technicité réduit les émissions fugitives. Technologie sans fil et câblée pour alerter en cas d’événements de pression ou de vide.

Une conception inadéquate de l’étanchéité peut entraîner directement des fuites indésirables des appareils de toits de bacs et contribuer à l’incertitude opérationnelle. Les trappes laissées ouvertes provoquent des émissions fugitives excessives.

Les dispositifs d’étanchéité améliorés d’Emerson assurent des taux de fuite inférieurs à 0,1 SCFH à 90 % du point de consigne et permettent une plus grande plage de fonctionnement sans décharge intempestive. L’interface d’étanchéité de haute technicité réduit les émissions fugitives. Un détecteur de proximité disponible permet d’alerter à distance si la trappe reste ouverte.

L’ajout d’options de récupération pour les COV et les gaz à effet de serre implique l’ajout de tuyauteries et d’équipements de récupération susceptibles de produire un événement de flamme. Des événements peuvent souvent se produire de manière imperceptible. L’hydrogène crée des événements de flamme plus complexes que les fronts de flamme typiques des hydrocarbures.

Emerson propose une large gamme de solutions de pare-flammes pour toutes les installations et tous les gaz de procédé. Une surveillance à distance de la température et de la pression est disponible pour savoir quand des événements de flamme se produisent.

Le durcissement des réglementations en matière d’émissions exige de réduire davantage les émissions excessives de polluants nocifs des sources fixes, les rejets accidentels dans les installations industrielles et chimiques et une protection étanche par le vide pour réduire la pénétration indésirable de substances atmosphériques.

Emerson propose la gamme la plus large de capacités de surveillance, notamment des alertes de proximité câblées et sans fil pour surveiller les événements de pression, de vide et de décharge. Obtenez les informations nécessaires pour suivre, documenter et permettre une résolution plus rapide des événements de rejets, pour une meilleure gestion des équipements sur toits de bacs et pour rester en conformité avec les exigences de la réglementation sur les émissions.

Identification facilitée des causes d’émissions et des solutions.

notre vision
Expertise technique en ingénierie

Expertise technique en ingénierie

Faites appel à des experts en produits pour recevoir une aide dans le choix, le dimensionnement et la configuration d’une solution permettant de relever tous les défis liés aux émissions fugitives.

Large offre de technologies de vannes

Large offre de technologies de vannes

Accédez à la plus large gamme de types de vannes à faibles émissions, de systèmes d’étanchéité, d’automatisation et plus encore auprès d’un seul partenaire de confiance.

Expertise en gestion et exécution de projets

Services à distance, connectés et gérés

Détectez les émissions fugitives et assurez la conformité grâce à la surveillance de la garniture des vannes, des soupapes de sécurité et des purgeurs de vapeur.

Service d’assistance local et international

Service d’assistance local et international

Évaluez les risques d’émissions fugitives et priorisez les mesures correctives pour votre prochain arrêt de maintenance grâce à une inspection du site.

Des PME discutent des émissions fugitives

Bonnes pratiques pour réduire les émissions fugitives causées par les vannes

Quatre avantages des soupapes de sécurité conformes aux normes sur les émissions fugitives 

Gestion des cuves - Soupapes de sécurité

Actualités

Un message de notre directeur du développement durable

L’engagement d’Emerson en faveur du développement durable se reflète dans notre objectif mondial : « Favoriser l’innovation qui rend le monde...

Emerson souligne son engagement pour le développement durable

Les technologies innovantes et l’expertise industrielle d’Emerson soutiennent des projets dans le secteur de l’hydrogène, qui est en plein essor...

IndianOil choisit Emerson pour moderniser ses raffineries et répondre aux normes sur les...

Le plus grand raffineur indien choisit Emerson pour assurer l’automatisation de ses opérations de contrôle des émissions dans le cadre de la...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.