Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-73

Contacteur modèle 73 TopWorx™ GO™

Product Description

Les contacteurs modèle 73 et 74 GO™ sont les contacteurs de fin de course sans levier les plus couramment utilisés et les plus fiables au monde. Ils ne comportent pas de pièces mobiles externes, aucun ressort ni came et ni élément à lames. Aucune usure ou défaillance n’est possible.

Caractéristiques

  • Disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
  • 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Détection d’extrémité de 0,100 po
  • Boîtier en acier inoxydable 316L
  • Température de service -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)
  • Entrée de câble NPT ou M20 1/2 po
  • Filetages de montage 18 ou M18 5/8 po

Documentation et schémas