Mesure de pression pour la production d’hydrogène vert

Bénéficiez d’une surveillance précise de la pression et améliorez la sécurité tout au long du processus de production avec une solution sans fil.
Mesure de pression pour la production d’hydrogène vert

Surveillance de la pression avec un seul appareil pour économiser temps et argent

La demande mondiale d’hydrogène vert étant en hausse, les fabricants recherchent de meilleures solutions de mesure de la pression pour la production d’hydrogène. Cependant, l’utilisation de systèmes nécessitant de multiples types de surveillance peut s’avérer trop complexe et entraîner une augmentation inutile des coûts. Les opérateurs ont besoin d’une solution de mesure et de surveillance de la pression précise, économique et qui améliore la productivité et la sécurité. Les transmetteurs de pression Rosemount 3051S constituent une excellente solution puisqu’un seul type d’appareil couvre toutes les exigences de pression du procédé. Utilisant la technologie sans fil et des membranes plaquées or pour empêcher la perméation de l’hydrogène et prolonger la durée de vie des capteurs, ces transmetteurs offrent une installation plus facile et plus rapide, une large plage de mesure et des coûts de mise en service réduits qui sont généralement de 40 à 60 pour cent inférieurs à ceux des options câblées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance de la pression avec un seul appareil pour économiser temps et argent
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.