Série d’instrumentation Rosemount 3051S

Plate-forme modulaire pour la mesure de pression, de débit et de niveau

Parvenez à une productivité et une efficacité incomparables grâce à la série d’instruments Rosemount 3051S, une plate-forme modulaire pour une mesure intégrée de la pression, du débit et du niveau. Les instruments possèdent un affichage intuitif avec un grand indicateur LCD, des options d'indicateur déporté et des diagnostics avancés pour des informations supplémentaires sur le procédé et la boucle d'alimentation. Cette solution flexible comporte également les options MultiVariable™, la technologie sans fil et des capacités haute pression.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Plate-forme modulaire pour la mesure de pression, de débit et de niveau

Série d'instrumentation Rosemount 3051S

Diagnostics avancés

Les diagnostics avancés fournissent une surveillance continue des procédés pour assurer l'intégrité et la sécurité de vos environnements. La technologie de contrôle statistique du procédé (SPM) envoie des alertes en cas de problèmes et d'anomalies. Cette couverture complète comprend également la détection des boucles électriques et des problèmes de connexion grâce aux diagnostics avancés pour la vérification de l'alimentation. Cet instrument est également certifié conforme à la norme de sécurité CEI 61508.

Mesure de haute pression

Les fonctionnalités haute pression délivrent des informations précises sur le procédé dans les conditions les plus difficiles. Les transmetteurs sont capables de supporter des pressions statiques pouvant atteindre 1 034 bar tandis que la conception Coplanar brevetée réduit le poids jusqu'à 60 %. La conception entièrement soudée et hermétique en acier inoxydable protège l'électronique du capteur de l'humidité et des contaminants de terrain pour la plus haute fiabilité et les meilleures performances sur le terrain de l'industrie.

Mesure MultiVariable

Les transmetteurs MultiVariable™ mesurent la pression différentielle et statique et la température avec un seul appareil, réduisant ainsi les coûts d'installation et de maintenance. Les instruments fournissent des mesures fiables de débit d'air, de vapeur et de liquide et peuvent être commandés pré-assemblés avec divers éléments primaires. La classe de performance Ultra pour débit présente une précision inégalée pour les calculs de débit massique entièrement compensé. 

Séparateurs électroniques (ERS)

Les séparateurs électroniques (ERS™) fournissent des mesures de niveau de pression différentielle en calculant cette dernière à partir de mesures de pression individuelles. Cette solution élimine le besoin de longs capillaires et de système de réchauffage, permettant jusqu'à 90 % de réduction du temps de réponse. Synchronisé pour le calcul de pression différentielle, le système de capteurs se raccorde aisément au câble et peut être installé et entretenu indépendamment pour simplifier l'installation et la maintenance.

Technologie sans fil

Grâce à la technologie sans fil, vous pouvez ajouter facilement et à moindre coût de nouveaux points de mesure dans de nombreuses zones de votre site, y compris celles qui étaient auparavant inaccessibles. L'obtention d'informations supplémentaires vous permet de mieux optimiser vos procédés et de réduire l'exposition du personnel aux environnements dangereux. Avec des options de communication longue portée jusqu'à 1 km entre les appareils, vous bénéficiez d'une couverture sur de plus grandes surfaces. 

Indicateur déporté

L'indicateur déporté permet de visualiser les données du transmetteur à hauteur d'homme dans le cas de procédés situés dans des zones difficiles. Cette fonction permet de suivre les meilleures pratiques d'installation, telles que l'élimination des longues lignes d'impulsion, tout en maintenant un accès sécurisé à l'indicateur. Les affichages à distance améliorent la sécurité du personnel en limitant le temps passé dans les endroits dangereux.

Dossiers et études de cas

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.