Les châteaux d’eau sont des réservoirs de stockage qui contiennent l’eau prête à être distribuée dans le réseau. Généralement, ces réservoirs sont surélevés pour que la pression hydrostatique pousse l'eau vers le bas et dans le système. En période de demande élevée, l'eau des châteaux d'eau est utilisée. Le transmetteur radar de niveau et de débit Rosemount 1208 garantit des mesures de niveau précises et fiables, même dans des conditions ambiantes variées. Sa conception compacte lui permet d'être installé dans des applications où l'espace est restreint, tandis que ses matériaux de boîtier sont approuvés pour une utilisation dans des applications d’eau potable.