Les bacs de stockage sont polyvalents et peuvent être utilisés dans diverses applications liées aux utilités et aux installations d'eau et d'eaux usées, notamment pour le stockage de l'eau et des substances chimiques. Certains des défis associés à cette application incluent la présence de produits corrosifs, la formation de condensation, la production de mousse et l'accumulation de débris.
Le transmetteur de niveau/débit Rosemount 1208 est conçu pour résister à la corrosion et peut être utilisé avec de l'eau potable et des applications alimentaires. Il est également doté d’un angle de faisceau FMCW étroit de 80 GHz pour éviter toute obstruction interne. Le transmetteur offre une couverture complète sans aucune zone morte, ce qui maximise l'utilisation du réservoir. Réduisez le temps passé sur ces réservoirs grâce à la technologie Bluetooth®, pour une configuration à distance facile et sécurisée, améliorant ainsi la sécurité des employés.