Après avoir traversé le digesteur, les boues sont transférées dans un réservoir de stockage ou tampon, où elles sont stockées avant d’être envoyées dans le procédé d’assèchement. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau continues et fiables dans les réservoirs de stockage des boues, ce qui permet d’optimiser l’alimentation en boues et aux opérateurs de la station d’éviter les arrêts inutiles tout en garantissant une alimentation optimale des procédés d’assèchement. Avec les réservoirs intermédiaires en plastique, le Rosemount 1208 fournit des mesures continues et précises directement à travers le toit fermé du réservoir en plastique.