Mesure de niveau dans les stations de pompage

Contrôle fiable et continu des niveaux d'eau grâce à des capteurs de niveau radar afin d'éviter le fonctionnement à sec et les débordements.
Modèles 1208 et 3490 dans la station de pompage

Capteurs de niveau radar insensibles aux conditions ambiantes

En fonction de l’inclinaison du terrain, des stations de pompage sont nécessaires pour acheminer l’eau vers l’usine de traitement. La mesure de niveau est nécessaire pour surveiller le niveau à l’intérieur de la station de pompe et éviter à la fois le fonctionnement à sec et les débordements de la pompe. Les stations de pompage se caractérisent par de fortes pointes de courant lorsque les pompes se mettent en marche. C’est pourquoi des instruments fiables et résistants sont nécessaires pour surveiller en permanence le niveau de l’eau dans ces applications.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Capteurs de niveau radar insensibles aux conditions ambiantes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.