Mesure de niveau pour le filtrage de l’eau
Mesure précise des niveaux d'eau pour déclencher automatiquement et au bon moment le nettoyage des tamis et des cribles
Une fois que l'eau a été collectée à partir de la prise d'eau, elle doit subir un procédé de tamisage au cours duquel les particules solides sont éliminées à l'aide de tamis ou de cribles. La mesure précise du niveau d'eau dans les différentes parties du crible est cruciale pour déterminer le moment optimal pour commencer le nettoyage du tamis ou du crible.