Mesure de niveau dans les bacs de collecte des eaux usées

Mesurer et contrôler avec précision les niveaux d’égouts dans les stations d'épuration sous vide intermédiaires.
Équipement de bac de collecte 1208

Automatiser le fonctionnement des pompes à vide et à eaux usées

Après avoir traversé les puisards, les eaux usées domestiques sont parfois transférées vers des systèmes d'épuration sous vide, qui servent de station intermédiaire entre les ménages et les stations d'épuration. Des mesures continues sont nécessaires dans ces bacs pour assurer un contrôle précis du vide et de la pompe d’égout. Lorsque les eaux usées atteignent un niveau prédéterminé, les pompes d'épuration se mettent en marche et transfèrent les eaux usées vers les stations d'épuration. Les pompes à vide activées et désactivées pour maintenir le vide dans le bac tout au long du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Automatiser le fonctionnement des pompes à vide et à eaux usées
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.