Surveillance efficace des digues à résidus et des effluents miniers avec les solutions sans fil

Avis d’experts

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

En savoir plus
Andy Coxall
Improving Tailings Management in Mining Operations

Andy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.

En savoir plus
Tailings Valve Difficult Choices

Alek Duerksen’s Global Mining Review article, Making the Difficult Choices, describes the difficulties of tailing disposal and provides suggestions for choosing the proper automated isolation valves for this application.

En savoir plus

Foire aux questions (FAQ) sur les résidus miniers

Pourquoi est-il important de gérer les risques liés aux résidus ?
Pourquoi les vannes sont-elles importantes dans la conception des opérations de traitement des résidus ?
Pourquoi les vannes sont-elles importantes dans la conception des opérations de traitement des résidus ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ) sur les résidus miniers
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.