Un site de biotechnologie augmente la capacité de sa cuve de fermentation
Un site de biotechnologie était en difficulté, en raison d’une incapacité à obtenir une mesure de niveau reproductible de sa cuve de fermentation. En outre, le temps de réponse était lent et insuffisant en termes de contrôle de niveau. L’ajout du transmetteur de pression Rosemount™ 3051S d’Emerson a corrigé la précision de la mesure, et fait chuter le taux d’erreur de 3 à 5 % à moins de 0,05 %.