Santé
Exploiter les technologies d'automatisation pour augmenter l'efficacité opérationnelle et optimiser la production.
Des médicaments aux dispositifs médicaux, les fabricants créent des produits innovants et fiables qui aident les personnes à mener des vies plus saines. Emerson dispose des technologies et de l’expertise en matière d’automatisation permettant de résoudre vos problèmes de fabrication. Nous proposons des solutions efficaces pour améliorer la gestion des données, la qualité des produits en temps réel, la fiabilité et les coûts d’exploitation. De la conception à l’implémentation, du lancement aux optimisations opérationnelles, choisissez Emerson et restez compétitifs dans un contexte globalisé.
Les processus liés aux biotechnologies (fermentation, purification, filtration et conditionnement en fin de ligne) requièrent souvent un système de contrôle centralisé permettant de monitorer et de contrôler le débit des fluides. Toutes les vannes du système peuvent être reliées électroniquement pour former une solution intégrée.
Le panneau de contrôle intègre un bus de terrain et des manifolds de vannes d’entrée/sortie pour le monitoring et la régulation complète du débit et de la pression. Un voyant LED intégré simplifie la mise en service et permet de visualiser les statuts et les diagnostics.
Les vannes proportionnelles de régulation sont utilisées pour ventiler les gaz de fermentation et contrôler le débit des fluides dans d’autres processus du domaine des biotechnologies. Les vannes standard sont réglées sur une position « on », « off » ou « ouvertes ». Leur réglage prend du temps. Les vannes proportionnelles sont utilisées pour réguler rapidement le débit du fluide, comme un jet de vapeur rapide par exemple. Elles emploient des ressorts et des pistons contrôlés électroniquement qui s’adaptent immédiatement à la pression. Elles peuvent également embarquer des indicateurs visuels/électriques.
Les vannes pilotes sont indispensables pour les systèmes de gestion des fluides dans le domaine des biotechnologies. En effet, elles permettent un contrôle humain global de la pression et du débit. Elles fonctionnent en orientant l’alimentation de régulation du débit limité vers une deuxième vanne pilotée. Grâce à cela, une vanne de plus petite taille et plus simple à manipuler contrôle les pressions et débits plus élevés du système dans son ensemble. Les vannes pilotes permettent d’activer ou d’interrompre manuellement et immédiatement le débit du système.