Peinture automobile

Carrosserie et peinture automobile

Solutions pour aider les constructeurs à fabriquer des pièces de carrosserie en métal et à peindre les automobiles avec homogénéité et régularité

Puissance. Contrôle. Sécurité.

Emerson collabore avec les constructeurs automobiles pour garantir la sécurité des zones de production et assurer un fonctionnement fiable et intelligent des chaînes de montage pendant la fabrication et l’assemblage. Nous fournissons des vannes qui contrôlent précisément l’emplacement et le débit de la peinture, des régulateurs qui maintiennent une pression constante pendant l’application de la peinture, et des éclairages de sécurité pour zones dangereuses qui éclairent les environnements de production et de stockage.

Nos solutions vous permettent d’obtenir des résultats reproductibles et fiables dans votre usine de production automobile et de tirer parti des données générées pour effectuer des optimisations. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Puissance. Contrôle. Sécurité.

Solutions pour carrosserie et peinture automobile

Emboutissage et estampage

Emerson collabore avec les utilisateurs finaux, les constructeurs de machines et les fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour automatiser les opérations d'estampage des métaux et réguler le procédé de formage des métaux. Nos composants pneumatiques permettent de réduire les arrêts, en réglant les problèmes de production de manière simple et économique. En utilisant nos régulateurs de pression, les fabricants s'assurent du formage uniforme des pièces grâce au fonctionnement optimal de leurs presses hydrauliques.

Peinture et revêtement

Un contrôle précis et constant de la pression est la clé d'une bonne application de peinture. De la source de peinture jusqu'à l'électrovanne ou la buse, les détendeurs maintiennent une pression constante, assurant la qualité et l'épaisseur de peinture idéale de votre carrosserie automobile. Nos vannes assurent la fiabilité et la reproductibilité des performances, facteurs indispensables au succès de l’industrie automobile.

Alimentation et éclairage

Maintenez le fonctionnement de vos installations à moindre coût. Notre technologie fournit un éclairage qui réduit les risques dans les environnements d'assemblage et de stockage de la peinture, assurant ainsi une excellente visibilité à l'intérieur de la cabine de peinture, condition essentielle à une application de qualité. Nous adaptons les luminaires HID en les dotant d'une nouvelle LED éco-énergétique, prolongeant ainsi la durée de vie de votre usine et de vos luminaires. Nos blocs d'alimentation polyvalents et économiques fournissent une alimentation électrique déportée fiable pour les commandes de machines, éliminant la complexité et les coûts liés aux boîtiers inutiles et au surplus de câblage.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.