Vannes papillon pour l’industrie chimique

Vannes papillon pour la chimie

Des vannes papillon haute performance qui aident les producteurs de produits chimiques à atteindre leurs objectifs en matière de productivité, de sécurité et de développement durable.

Quel est l’impact des vannes papillon sur les performances de vos installations chimiques ?

En tant que producteur de produits chimiques, vous comptez sur vos vannes pour garantir un environnement de travail sûr à votre personnel, réduire les émissions fugitives et optimiser la productivité de l’usine. L’installation de vannes conçues selon la dernière recommandation NAMUR NE 167 peut permettre à votre installation d’atteindre des niveaux de performance plus élevés. Et pourtant, toutes les vannes papillon haute performance ne sont pas à la hauteur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Quel est l’impact des vannes papillon sur les performances de vos installations chimiques ?
Keystone Series 38 High Performance Butterfly Valve Product Feature Video

Défis des vannes papillon pour la chimie

Fuite au siège de la vanne

Une étanchéité inefficace lors de la fermeture de la vanne, en particulier dans un service en bout de ligne, peut mettre votre personnel en danger, entraîner des pertes de produits précieux et provoquer des arrêtsnon planifiés. Le risque est accru dans les procédés chimiques où les fuites de produits peuvent poser de graves problèmes de sécurité.

Normalisation des vannes

Les vannes qui ne sont pas conformes aux dernières normes créent des inefficiences dans votre usine. Elles nécessitent des compromis au niveau de la conception, une maintenance personnalisée et une formation des opérateurs, ainsi qu’un stock de pièces de rechange supplémentaire et coûteux.

Émissions fugitives des vannes

Les vannes sont à l’origine de près de 60 % des émissions fugitives dans une usine de transformation typique, principalement en raison des fuites au niveau des tiges et des joints. Sans les dernières technologies qui répondent aux réglementations les plus strictes, les installations risquent de ne pas être conformes et de se voir infliger de lourdes pénalités financières.

Risque pour le personnel de maintenance

La majorité des accidents subis par le personnel des usines de transformation se produisent au cours d’activités de maintenance corrective. Une technologie de vanne de qualité inférieure qui n’est pas étanche ou qui nécessite un ajustement régulier de la garniture pour rester conforme, met le personnel en danger.

À quoi ressemble une vanne papillon chimique de qualité supérieure ?

Spécifiez ces caractéristiques lors de la conception et de l’amélioration de vos procédés chimiques.

Vanne papillon pour la chimie
Platine de montage ISO 5211

Platine de montage ISO 5211

Un patin de montage moulé conformément à la norme ISO 5211 permet le montage direct des actionneurs, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des supports coûteux.

Débit élevé

Débit élevé

Les conceptions à arbre creux permettent d’obtenir des coefficients de débit plus élevés (Kv) et une plus grande plage de contrôle.

Service en bout de ligne

Service en bout de ligne

Le corps à orteilles doit permettre un service bidirectionnel complet en bout de ligne.

Surface d’étanchéité ininterrompue

Surface d’étanchéité ininterrompue

Le corps à orteilles doit permettre un service bidirectionnel complet en bout de ligne.

Conformité aux normes de conception

Conformité aux normes de conception

Conforme aux dernières spécifications et certifications en matière de conception de vannes, notamment NAMUR NE 167, ISO, EN, PED et CE en standard.

Certification des émissions fugitives

Certification des émissions fugitives

Performance prouvée selon les critères d’essai les plus stricts, ISO 15848-1 BH C03.

Siège à ajustement serré

Siège à ajustement serré

Un véritable raccord serré ne dépend pas de la pression du fluide pour assurer l’étanchéité.

Augmentation de la durée de vie du cycle

Augmentation de la durée de vie du cycle

La conception à double décalage minimise l’usure, tandis que l’alignement précis des disques garantit une longue durée de vie et une étanchéité parfaite.

Une nouvelle vanne papillon pour la chimie : la série Keystone K-LOK 38

Une performance d’étanchéité durable

Déployez la conception validée sur le terrain du siège K-LOK qui assure une fermeture sans fuite conformément à la norme EN 12266, quelle que soit la pression de la ligne. Cette conception élimine presque tous les vides et, par conséquent, la possibilité d’accumulation de fluide. Cela permet à la vanne de fournir la même performance d’étanchéité supérieure à très basse pression, et dans des services difficiles contenant des particules.

Normaliser et économiser

Simplifiez vos équipements en vannes grâce à une solution conçue pour votre installation de produits chimiques. La vanne à oreilles permet un service en bout de ligne bidirectionnel à pleine capacité, avec une surface d’étanchéité de bride ininterrompue et conforme à la norme EN 12569. La vanne est conçue conformément aux spécifications de NAMUR NE 167, ISO et EN, et porte de série les certifications PED et CE.

Respecter les normes en matière d’émissions fugitives

Gardez une longueur d’avance en matière de conformité aux normes sur les émissions fugitives grâce à cette vanne de conception moderne présentant des caractéristiques destinées à répondre aux réglementations les plus rigoureuses. Toutes les possibilités de fuite ont été prises en compte, en particulier le système d’étanchéité de la tige qui est équipé de série d’une garniture en PTFE sous charge. Cette vanne est certifiée ISO 15848-1 BH C03.

Optimiser les dépenses liées à la classe d’équipement des vannes

Réduisez le coût total de possession grâce à une vanne conçue pour une usure minimale sur une longue durée de vie, sans maintenance de routine de la garniture, avec un couple d’actionnement plus faible et un siège facilement remplaçable sans dépose du disque ou de l’arbre. Tout cela signifie une réduction des dépenses de maintenance, des coûts d’actionnement et des temps d’arrêt minimaux sur une durée de vie prolongée.

Formulaire - Expert en vannes papillon pour l’industrie chimique

Découvrez comment les nouvelles technologies peuvent vous aider à améliorer les performances de vos installations chimiques

Veuillez saisir vos coordonnées dans le formulaire et un expert en vannes papillon vous contactera pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la nouvelle vanne papillon haute performance Keystone K-LOK série 38. Découvrez comment le déploiement de cette technologie peut vous aider à atteindre des normes de sécurité et de durabilité plus élevées dans votre installation chimique.


Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’une vanne papillon pour la chimie ?
Qu’est-ce que la recommandation NAMUR NE 167 ?
Qu’est-ce qu’une vanne de service en bout de ligne ?
Pourquoi est-il important d’avoir une surface d’étanchéité de bride ininterrompue ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.