Ce chapitre fournit une analyse détaillée des types de vannes d’isolement et d’actionneurs. Les types de vannes abordés dans ce chapitre comprennent, mais sans s’y limiter, les vannes à guillotine, les vannes droites, les vannes à membrane, etc. Même s’il existe des dizaines de variétés de vannes parmi lesquelles choisir, l’objectif principal des vannes reste le même ; c’est-à-dire arrêter ou démarrer un débit, ou réguler celui-ci. Ce chapitre explore également le rôle que joue chacun de ces types de vannes de régulation dans le système de contrôle du procédé.