Vannes à triple excentration
Réduisez le poids et augmentez la durée de votre disponibilité à travers une large gamme de conditions de procédé.
Les vannes à triple excentration surpassent les vannes traditionnelles grâce à une longévité et une fiabilité accrues, ainsi qu'un faible coût de possession. Le siège de la vanne à triple excentration est conçu pour minimiser l'usure, offrir un faible coût de maintenance et prolonger la durée de vie de vos vannes. L'étanchéité parfaite offerte par les vannes à triple excentration permet de maintenir la fiabilité de vos procédés à un haut niveau d'efficacité. Tous ces avantages s'accompagnent d'un poids modeste par rapport à de nombreuses vannes, ce qui facilite l'installation et la maintenance.