Hero Technologie de cartouche d’éléments internes

Technologie de cartouche d’éléments internes

Une réparation de vanne aisée qui permet de minimiser les stocks, les besoins en formation et la complexité des réparations.

Cartouche d’éléments internes Fisher E

Qu’est-ce que la cartouche d’éléments internes Fisher™ easy-e™?

La cartouche d’éléments internes easy-e™ est une solution complète de réparation pour les vannes droites easy-e de Fisher™. La cartouche pré-assemblée inclut toutes les pièces de rechange standard des éléments internes et le chapeau de vanne.  Cela signifie que quel que soit les problèmes de réparation des éléments internes ou du chapeau, une cartouche d’éléments internes fera probablement l’affaire.  La simplicité de l’assemblage permet une réparation plus rapide des vannes en ligne, sans nécessiter d’équipement coûteux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce que la cartouche d’éléments internes Fisher™ easy-e™?

Remplacement complet des éléments internes et du chapeau

Réduction du temps de réparation des éléments internes de 60 % : Un procédé de réparation de plus de 20 pièces a été réduit à une seule cartouche de réparation des éléments internes, prête à être installée.

Réparation en ligne simplifiée : Une formule complète de remplacement des éléments internes et du chapeau permet d’éliminer le recours éventuel à des réparations surprises.

Réparation et remplacement de pièces prévisibles : La cartouche d’éléments internes préassemblés est livrée avec la garantie OEM standard de la vanne Fisher et est sérialisée pour aider à simplifier l’approvisionnement et l’inventaire des pièces de rechange

Caractéristiques supplémentaires :

Atténuez les émissions fugitives avec la garniture ENVIRO-SEAL™ normalisée. Disponible en PTFE, Duplex ou graphite ULF.

Fermeture de classe Vgrâce à un test d’étanchéité du siège en usine de chaque assemblage de cartouche d’éléments internes.

Les pièces d’origine Fisher authentiques sont conçues selon les spécifications de la vanne de régulation et de l’application, assurant une fiabilité maximale à long terme.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.