Contrôleurs de procédés pneumatiques
Surveillez de près vos procédés industriels et régulez avec précision la température avec des contrôleurs pneumatiques Fisher.
Un contrôleur pneumatique est un appareil mécanique conçu pour mesurer la température ou la pression et transmettre un signal pneumatique correctif à un élément de contrôle final.
Des tubes de bourdon, des soufflets, des sondes de température ou des plongeurs sont utilisés comme éléments sensibles. L'alimentation et la sortie d'un contrôleur pneumatique utilisent de l'air comprimé ou du gaz naturel. Le signal d'entrée vers le contrôleur est un mouvement mécanique fourni par l'élément sensible utilisé pour détecter le procédé. Les éléments sensibles sont dimensionnés pour fournir la régulation optimale pour l'application.
Des contrôleurs pneumatiques sont utilisés dans les systèmes de contrôle-commande pour le débit, la pression, la température, le niveau et d'autres paramètres des procédés industriels.