Technologie basse température

Technologie basse température

Technologie d’automatisation des fluides conçue pour relever les défis des conditions difficiles à basses températures.

ASCO basse température

Une technologie fiable pour les systèmes critiques dans des conditions difficiles

Les électrovannes et vannes à commande pneumatique basse température d’Emerson fonctionnent de manière fiable, même dans des conditions extrêmes. La sélection rigoureuse des matériaux et la conception spéciale permettent de limiter le rétrécissement, la dormance et les problèmes associés.

Emerson fournit une large gamme de produits testés et certifiés, conçus pour fonctionner jusqu'à -40 à -60 °C. Les vannes sont certifiées CSA et UL, approuvées FM, et sont conçues avec les modes de protection et les certifications mondiales requis pour une utilisation dans les zones sûres ou dangereuses.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une technologie fiable pour les systèmes critiques dans des conditions difficiles

Fonctionnement

Électrovannes haut débit

Les séries 362/562 assurent des performances optimales à basse température. La sélection minutieuse des matériaux et les tests complets garantissent que les élastomères conserveront leur souplesse et résisteront au rétrécissement généralement causé par le froid. 
La conception des séries 381 et 327 permet un fonctionnement efficace à des températures aussi basses que -60 °C. Le matériau choisi pour la conception est adapté aux environnements extrêmement difficiles et corrosifs des plates-formes pétrolières offshore et en zone côtière.

Actionneur Hydramotor®

La fiabilité du contrôle de la ligne principale de gaz est primordiale pour la sécurité des opérations. Dans les environnements basse température, vous avez besoin d’un actionneur électro-hydraulique Hydramotor fiable. Nos solutions standard de vannes et d'actionneurs basse température sont adaptées à des conditions de fonctionnement pouvant atteindre -40 °C. Nous proposons également des vannes garantissant des performances fiables jusqu’à une température ambiante de -50 °C.

Vannes de coupure de gaz

Dans les conditions dangereuses, il est primordial d’assurer la sécurité. Nos vannes de coupure de gaz basse température sont soumises à des tests complets qui garantissent que cet élément clé de l’infrastructure sera opérationnel le moment venu. Nous participons au programme clients d’UL et les produits que nous développons représentent l’offre la plus testée et certifiée du secteur pour les températures ambiantes basses. Notre gamme de produits basse température est conforme aux exigences officielles pour les vannes utilisées dans les arrêts de sécurité et les applications dangereuses.

Vannes d'ouverture et maintien basse consommation

La fiabilité du contrôle on/off des gaz de combustion est primordiale dans les environnements commerciaux et industriels, y compris à basse température. Nos électrovannes d'ouverture et de maintien basse consommation sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes pouvant aller jusqu’à -40 °C.

Électrovannes à commande pneumatique

Les vannes à commande pneumatique sont adaptées aux environnements difficiles et contrôlent le débit de vapeur et de fluides agressifs. Fonctionnement à des températures aussi basses que -25 °C.

Accessoires

Les accessoires, notamment le module de dérivation à purge rapide et la boîte de jonction antidéflagrante, sont conçus pour les basses températures et donc parfaitement adaptés aux installations extérieures en zones dangereuses.

Ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles et des environnements corrosifs, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -40 °C.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.