Solutions intelligentes pour le gaz naturel
Solutions éprouvées pour surmonter les problèmes d’efficacité des procédés dans les stations de réduction de pression et de mesure.
La numérisation peut créer de la valeur tout au long de la chaîne du gaz naturel. Les technologies intelligentes d’Emerson constituent des systèmes évolutifs qui permettent la surveillance et le contrôle local et à distance. Elles reposent sur une logique spécifique et créent des possibilités de gestion des équipements, de maintenance prédictive, d’optimisation de la consommation de gaz renouvelable, de fiabilité du réseau et de protection contre les surpressions.
Ces systèmes se composent d’une unité centrale qui reçoit les paramètres du système (température, pression, débit), traite les données, contrôle les systèmes de régulation de la pression et s’interface avec les boucles de régulation. Ils peuvent être utilisés sur une station individuelle ou sur plusieurs points de réduction de pression et de mesure dans le réseau de distribution. La communication avec les réseaux existants joue également un rôle essentiel dans la réussite de la gestion intelligente du réseau.
La plupart des innovations dans la production, le transport et la distribution du gaz naturel visent une gestion plus intelligente pour une plus grande efficacité et un captage de valeur optimal. En incorporant une unité de contrôle, un logiciel intelligent programmable et une interface à écran tactile personnalisable, le système automatisé de débit à distance (RAF-Remote Automated Flow) d’Emerson facilite les objectifs de gestion intelligente. Le système est très évolutif et permet de gérer automatiquement des équipements individuels, une station complète de réduction de pression et de mesure ou tout un réseau.
L’utilisation de solutions intégrées, évolutives et connectées permet aux sociétés de distribution d’apporter des améliorations opérationnelles, de maintenir une disponibilité optimale, de déployer les ressources plus efficacement et de renforcer la sécurité des systèmes pour les principales parties prenantes.
Les systèmes automatiques d'injection d'agent odorant d’Emerson aident les clients à atteindre leurs objectifs en matière d’odorisation du gaz naturel, en améliorant leur performance SSE pour la protection de l'environnement, ce qui leur permet de garantir la conformité aux réglementations locales et de réduire les coûts d'exploitation.