Soudure du métal par ultrasons
Nous apportons notre expertise pour des besoins de soudage efficaces et fiables de métaux dans les industries de l'automobile, de l'électronique, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, etc.
Solution idéale pour le soudage des métaux non ferreux, la technique de soudure métallique par ultrasons d’Emerson répondent aux contraintes de production des fabricants dans les secteurs de l'automobile, du chauffage et de la climatisation ou de l'électronique. Ce procédé économe en énergie permet d’éviter l’ajout de consommables ou de contaminants tels que les flux de soudure, les solvants ou les connecteurs à sertir, réduisant ainsi les coûts en matériaux.
Grâce à des essais approfondis et à un réseau mondial de laboratoires, notre solution de soudure des métaux utilise la technologie la plus récente pour générer des assemblages stables qui résistent aux conditions difficiles.
L'énergie des ultrasons est utilisée depuis des décennies pour assembler des matériaux métalliques. Dans le soudage par ultrasons de métaux, des matériaux dissemblables sont assemblés entre eux sans l'utilisation de chaleur appliquée ou de courant électrique passant à travers les composants.
L'énergie ultrasonique peut souder à travers les contaminants pour créer un joint propre tout en assurant une qualité et un contrôle accrus. Pour obtenir une étanchéité de haute qualité, une partie est maintenue immobile tandis que l'autre partie est comprimée sous une corne vibrante. Le matériau atteint un état plastique où les molécules se mélangent entre les deux parties, collant les matériaux.
Le procédé de soudage par ultrasons convertit l'énergie électrique en vibrations mécaniques qui entraînent l'assemblage des métaux. Dans la pile ultrasonique, le convertisseur transmet l'énergie à travers l'amplificateur, ce qui fait vibrer la corne. Le convertisseur est composé de disques céramiques piézoélectriques qui se dilatent et se contractent à la même fréquence que l'énergie électrique appliquée. L'amplificateur augmente ou diminue l'amplitude des vibrations pour fournir l'amplitude optimale en fonction du matériau, de la taille et du type d'assemblage.
La machine de soudage Branson GMX-W1 permet de souder des fils de façon fiable et rapide tout en assurant une maniabilité maximale. L'IHM conviviale et la conception portable et ergonomique en font un outil facile à utiliser soit comme système intégré, soit comme système à poser. Ce produit est conçu pour les faisceaux de fils de cuivre, bien que d'autres matériaux puissent être utilisables après essais et qualification.