Logiciel de gestion des stocks Rosemount™ TankMaster™

Logiciel de gestion des stocks Rosemount™ TankMaster™

Pour une vision en temps réel des stocks, des mouvements de pétrole et des opérations de comptage transactionnel

Logiciel de gestion des stocks

Optimisez votre productivité grâce à une puissante gestion des stocks.

Le logiciel Rosemount TankMaster est un logiciel de gestion des stocks puissant et convivial, développé sous Windows, qui offre à l’opérateur une vue d’ensemble, des données de stocks et des calculs de comptage transactionnel. Il comprend aussi des outils de configuration et de service pour les systèmes de téléjaugeage Rosemount.  

Le logiciel est disponible en deux versions :

  • WinOpi couvre à la fois le comptage transactionnel et la gestion des stocks. 

  • WinView offre des fonctions de base pour la gestion des stocks. 


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez votre productivité grâce à une puissante gestion des stocks.

Principe de fonctionnement

Les calculs de stocks en temps réel comprennent les paramètres suivants :

  • Volume total observé (TOV), volume brut observé (GOV), volume standard brut (GSV), volume standard net (NSV) ainsi que les calculs de masse selon les normes API, ISO et d’autres normes majeures.
  • Densité masse volumique et de référence dans le bac de stockage si un transmetteur de pression est installé.
  • Calculs de masse et de liquide de vapeurs en GPL conformément aux normes ISO.
  • Tableaux de capacité des bacs de stockage (5 000 points de barémage) pour les sphères et les cylindres

Le logiciel TankMaster comprend : une synthèse des alarmes, un journal des alarmes et un journal des événements d’alarme pour une gestion fiable et sûre des alarmes. L’opérateur peut définir des sons différents pour chaque type d’alarme. Les alarmes peuvent également être envoyées par e-mail ou à un appareil mobile, et il est possible de visualiser toutes les alarmes dans le système ou de diviser les alarmes par groupe ou par bac de stockage. L’opérateur peut régler les niveaux d’alarme, l’hystérésis et la durée des délais pour le niveau, la température moyenne, la température de vapeur, les signaux d’entrée analogiques, le débit, etc. pour un système de gestion des stocks personnalisé.

Rapport de traitement par lots : permet la supervision du transfert, lors de transferts internes et externes dans les bacs de stocks et de comptage transactionnel.

Rapport de journal : produit, niveau, température moyenne, volume standard net (NSV), densité et état du niveau.

Rapport de bilan massique : produit, niveau, température moyenne, volume total observé (VOT), volume net standard (NSV), masse volumique dans l’air (WIA), masse volumique, état du niveau, différence de volume standard net depuis le dernier rapport.

Le système de téléjaugeage de Rosemount peut être connecté à tous les principaux fournisseurs de systèmes SNCC, SCADA, ordinateurs hôtes d’usine ou systèmes d’automatisation de terminaux.

Il est également possible de remplacer, de manière transparente, d’autres systèmes de gestion de bacs de stockage avec le logiciel TankMaster de Rosemount, notre solution d’émulation. Les données provenant de différents types de jauges sont collectées et affichées de manière transparente à partir d’un système intégré.

Prise en charge des réservoirs de stockage à intégrité totale de GNL et d’autres gaz liquéfiés :

  • Plusieurs appareils affichés dans la fenêtre opérateur
  • Données des stocks en termes de volume, de masse et de vapeur, y compris les données de composition du GNL pour le contenu énergétique
  • Tendances historiques pour les données des stocks et le profil de masse volumique et de température
  • Prise en charge des mesures de température de refroidissement et de détection des fuites
  • Profil de température du produit comprenant la surveillance de la stratification du produit et le traitement des alarmes
  • Prise en charge de la configuration et du fonctionnement des appareils LTD
  • Prévision de dépassement en option

Rosemount TankMaster Mobile propose en plus un accès mobile et fonctionne aussi bien sur les smartphones que sur les tablettes et les ordinateurs. Il est simple d’utilisation et fournit un aperçu instantané des stocks ainsi qu’un accès rapide aux données relatives aux bacs.

L’application web permet de partager librement l’aperçu des stocks au sein de l’organisation ainsi qu’avec les intervenants externes. Cela permet d’accroître l’efficacité, de stimuler la productivité et d’améliorer la collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les terminaux de New York opèrent en toute sécurité.

Découvrez comment les terminaux de New York opèrent en toute sécurité.

Pour rester compétitifs, Les terminaux de bacs doivent diminuer le travail manuel, utiliser la capacité des bacs et optimiser les taux de transfert, sans altérer la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.