À propos des manifolds d'instrumentation Rosemount
Les manifolds d'instrumentation sont un type de système de raccordement au procédé qui permet l'isolement, la décharge et l'égalisation pour divers types d'applications de mesure de pression.
Les manifolds d'instrumentation sont un type de système de raccordement au procédé qui permet l'isolement, la décharge et l'égalisation pour divers types d'applications de mesure de pression. Les manifolds sont généralement utilisés avec d'autres instruments de mesure, y compris les transmetteurs de pression, les manomètres ou tout autre appareil de détection de la pression.
Les manifolds Rosemount Coplanar se fixent directement aux transmetteurs de pression brevetés Rosemount Coplanar, éliminant ainsi le besoin d'une bride, ce qui réduit les points de fuite, les coûts et le matériel. Ce manifold léger de qualité supérieure est disponible avec 2, 3 ou 5 vannes, permettant ainsi d'isoler les instruments et de contrôler la décharge pour garantir l'intégrité des mesures.
Les manifolds en ligne Rosemount peuvent isoler le procédé et offrent des fonctions de drainage et de décharge. Ils disposent également de différents types d'instruments et de raccordements au procédé. Les manifolds en ligne sont généralement utilisés avec, mais pas exclusivement, les transmetteurs de pression et manomètres Rosemount de type en ligne.
Les manifolds de type conventionnel Rosemount sont conçus pour être utilisés avec des applications qui nécessitent une bride. Les manifolds conventionnels sont disponibles dans les styles traditionnels et en sandwich avec différentes configurations de vanne. Ce produit est conçu pour les transmetteurs de pression multivariables, statiques et différentiels.
Les manifolds Rosemount R305 et R306 sont équipés de la technologie de vanne Pressure-Lock™ qui offre un fonctionnement simplifié, une fiabilité renforcée et une sécurité accrue. Les manifolds améliorés contiennent également un grand alésage interne pour résister au colmatage. Les manifolds améliorés sont disponibles avec les types de montage Coplanar ou en ligne. Ce produit est compatible avec tous les transmetteurs de pression Rosemount.
Emerson has redesigned the traditional manifold with the user in mind – adding new features to help simplify operation, increase operator safety and enhance reliability. Learn how Rosemount R305 and R306 Enhanced Manifolds were developed to meet the needs of today’s challenging applications.
Nouvelle conception des vannes de manifolds pour transmetteurs de pression