Capteurs de pression

À propos des capteurs de pression

Fiabilité inégalée et qualité exceptionnelle, soutenues par plus de 50 années d’expertise dans la mesure de pression.

prod-rmt-en-learn_about-pressure_sensor-c010

Technologie des capteurs de pression

Les solutions technologiques comprennent des capteurs capacitifs, piézorésistifs et autres qui transmettent les données essentielles du procédé dans les applications de pression différentielle, relative et absolue. Ces capteurs mesurent la pression, le niveau, le débit et des unités dérivées en réagissant physiquement aux changements de pression du procédé et en convertissant le mouvement physique en signal électrique. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie des capteurs de pression

Technologie des capteurs de pression

Transmetteur Coplanar™

Le transmetteur Coplanar est équipé d'un capteur capacitif doté de la technologie brevetée de détection Saturn™ qui permet d'améliorer les performances afin de fournir une précision et une protection contre les surpressions inégalées dans l'industrie.  La configuration du Coplanar s'intègre facilement avec une variété de manifolds, d'éléments primaires et de séparateurs.  Les configurations permettent d'obtenir des performances et des fonctionnalités de mesure de pression différentielle, de pression relative ou de pression absolue.

Transmetteur en ligne

Le transmetteur en ligne Rosemount utilise une technologie de capteur piézorésistif éprouvée sur le terrain qui convertit la résistance en un signal électrique. Les transmetteurs en ligne se connectent directement au procédé à l'aide d'un raccord fileté direct, d'un manifold ou d'un séparateur.  Cette configuration permet d'obtenir des mesures de pression relative ou absolue précises et fiables.

Transmetteur MultiVariable

Les transmetteurs MultiVariable sont équipés de plusieurs éléments de détection dans le même boîtier de transmetteur. De conception innovante, cet appareil unique est capable de fournir des mesures de pression différentielle, de pression statique et de température de procédé Les transmetteurs MultiVariable sont couramment utilisés pour les applications de mesures de débit massique et d'énergie.

Capteur Paine

Les capteurs Paine sont disponibles en configurations avec membrane ou avec tube. La conception à membrane consiste en un pont de Wheatstone avec des jauges à feuille sur la membrane avec deux segments en tension et deux en compression, elle est généralement utilisée pour des pressions inférieures à 345 bar. Le capteur de type tube est conçu avec des ensembles de fil tendu enroulé autour d'un tube pressurisé et attaché ensemble pour former pont de Wheatstone. Ils sont généralement utilisés pour des pressions supérieures à 345 bar.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.