Sondes d'analyse des liquides

Sondes d'analyse des liquides

Optimisez la performance de vos procédés et réduisez votre consommation d'énergie grâce à des sondes en ligne dotées de diagnostics.

ppl-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_analysis-c010

Pour des temps d'installation et de maintenance réduits et une meilleure qualité

La gamme d'analyse liquide Rosemount comprend des sondes de pH, des sondes de conductivité, des sondes de chlore, des sondes d'oxygène et d'ozone dissous et des sondes de turbidité.  

Les mesures effectuées permet de surveiller les applications et les utilités industrielles dans le secteur du raffinage, la chimie et la pharmacie.

Les sondes d'analyse Rosemount réalisent des diagnostics en ligne pour offrir des résultats mesurables. Les clients peuvent ainsi optimiser la performance de leurs procédés en mettant en place des améliorations innovantes qui permettront d'augmenter le rendement, de réduire la consommation d'énergie et de renforcer la qualité.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pour des temps d'installation et de maintenance réduits et une meilleure qualité

Fonctionnement

Les capteurs de conductivité de Rosemount permettent de mesurer la concentration totale d'ions dans une solution. Choisissez des sondes à contact à électrodes en métal pour les applications à faible conductivité en eau propre. Les applications pharmaceutiques comprennent la production d'eau pour l'injection (WFI) et le nettoyage en place (CIP).

Pour des échantillons corrosifs, sales ou à conductivité élevée, préférez une sonde toroïdale (inductive).

Les sondes d'analyse Rosemount réalisent des diagnostics en ligne riches et aident les utilisateurs à optimiser la performance de leurs procédés en mettant en place des améliorations innovantes qui permettront d'augmenter le rendement, de réduire la consommation d'énergie et de renforcer la qualité.


En savoir plus sur la théorie de la conductivité >>

Le pH est l'unité de mesure de l'acidité d'une solution dans un procédé. La qualité d'un produit dépend de son pH et Emerson a la sonde qu'il vous faut, que ce soit pour une application générale, pour résister aux poisons, à l'encrassement, à haute température, ou sanitaire 

Les sondes de pH d'usage général sont destinées à la plupart des industries et des applications, les diverses options de montage permettent une polyvalence optimale. 

Les sondes PERpH-X™ et TUpH™ excellent dans les applications difficiles. Les sondes stérilisables à la vapeur fournissent un signal stable après plusieurs cycles de stérilisation répétés. 


En savoir plus sur la théorie du pH >>

Découvrez les deux méthodes de base pour étalonner un capteur de conductivité : par rapport à une solution standard ou par rapport à un appareil de mesure et un capteur de référence. Un capteur et un appareil de mesure de référence sont un instrument qui a déjà été étalonné et dont on sait qu'il est précis et fiable. L'appareil de mesure de référence peut être utilisé dans le cadre d'un étalonnage en cours de procédé ou d'un étalonnage d'échantillon instantané. L'étalonnage en cours de procédé implique le raccordement en série de capteurs de procédé et de référence et la mesure simultanée de la conductivité du liquide de procédé.


En savoir plus sur l'étalonnage de la conductivité toroïdale >>

En savoir plus sur l'étalonnage de la conductivité par contact >>

ind-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_sensors-c007-cows

Mesures de conductivité : la clé du succès dans l'industrie laitière

Pour demeurer compétitive sur la scène mondiale, l'industrie laitière doit continuer à maintenir un haut niveau de qualité, tout en cherchant à minimiser les pertes et les arrêts.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.