Quel que soit le procédé, l’agilité est essentielle pour répondre aux demandes croissantes. Alors que les procédés doivent être plus efficaces et que les détendeurs de sécurité se renforcent, il est important de trouver de nouveaux moyens d’optimiser vos opérations. L’installation d’une niveaumétrie robuste, sûre et fiable, facile à utiliser, vous aide à prendre de meilleures décisions et à dépasser les attentes en matière de performance.
Doté de la fonctionnalité Bluetooth®, de diagnostics avancés et de la vérification d’un débitmètre intelligent, le transmetteur de niveau Rosemount 3408 accélère la mise en service, fournit des informations exploitables et assure un fonctionnement simplifié et sans problème.
Basé sur une conception modulaire, le Rosemount 3408 fournit des niveaumétries continues précises, se déploie rapidement et réduit les coûts de maintenance. It is SIL2 certified, meets NAMUR recommendations, and can be used in hazardous locations, making it a perfect solution for a broad range of process applications.
Le Rosemount 3408 est la nouvelle façon, plus intelligente, de mesurer la niveaumétrie et de s’assurer que vous êtes prêt à faire face à tout ce qui se présente.
Quand dois-je choisir l’antenne à lentille Rosemount 3408 ?
Pour quels raccords de réservoir l’antenne à lentille Rosemount 3408 est-elle adaptée ?
Quand dois-je choisir l’antenne Process Seal ?
Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des pièces en contact avec le liquide du joint de procédé ?
Pour quels raccords de réservoir l’antenne Process Seal est-elle adaptée ?
Que signifie ATAP ?
Quand dois-je choisir l’antenne Rosemount 3408 ATAP ?
Comment l’antenne ATAP Rosemount 3408 est-elle montée ?
Pour quels raccords de réservoir l’antenne Rosemount 3408 ATAP est-elle adaptée ?
Quels sont les avantages de la cassette électronique de rechange Rosemount 3408 ?
Quel électronique dois-je commander pour mon modèle Rosemount 3408 ?
Comment commander l’électronique de rechange Rosemount 3408 ?
Quel type de LCD de rechange dois-je commander pour mon modèle Rosemount 3408 ?
Comment commander le LCD de rechange Rosemount 3408 ?
Le Rosemount 3408 utilise les technologies d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW) 80 GHz et Smart Echo Supervision™, ainsi des algorithmes intelligents pour maximiser la précision et la fiabilité des mesures, même dans les petits bacs et les cuves à remplissage rapide.
La technologie à onde continue à modulation de fréquence produit un écho continu pour maximiser la puissance du signal radar et effectuer une mesure plus robuste et plus fiable. La fonction Smart Echo Supervision permet de surveiller tous les échos, y compris ceux provenant des obstructions dans les réservoirs, et de les différencier de l’écho réel de la surface du produit. Ainsi, le niveau réel du produit est indiqué avec fiabilité et précision.
Des fonctions intelligentes permettent de simplifier chaque étape du cycle de vie du produit.
Mise en service et configuration à distance grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Des diagnostics performants fournissent des alertes rapides lorsqu’il est temps de programmer la maintenance et la mémoire intégrée donne un aperçu des mesures des trois derniers jours. Les profils de courbes d’écho et les alertes facilitent le dépannage intuitif.
Le test de niveau Smart Echo permet d’effectuer un test périodique depuis la salle de commande sans modifier le niveau réel et la vérification du débitmètre intelligent permet d’effectuer un contrôle de fonctionnement documenté sans interrompre le procédé.
Avec seulement deux pièces électroniques échangeables, la complexité et les stocks sont réduits. La cassette pré-calibrée est adaptée à toutes les homologations de zones dangereuses.
Assurer la sécurité des personnes, des équipements de l’usine et de l’environnement grâce à des instruments certifiés de sécurité et à des tests périodiques à distance.
Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 est certifié suivant SIL2 selon la norme CEI61508 pour une utilisation dans des applications critiques. Il peut être testé à distance depuis la salle de commande tout en restant in situ, ce qui garantit la sécurité du personnel. Le test de niveau Smart Echo permet de réaliser des tests dans un bac réel sans modifier le niveau réel, pour une procédure de test plus pratique et plus sûre.
La technologie sans fil Bluetooth® permet aux opérateurs de communiquer à distance avec l’appareil, ce qui évite que des personnes se trouvent sur le toit des bacs.
La suite de diagnostics embarqués rassure les utilisateurs sur le fait que les procédés sont sous contrôle et que l’appareil est prêt à fonctionner dans n’importe quelle situation.
Mesure de la qualité du signal
• Détection anticipée de conditions anormales telles que la contamination/l’encrassement de l’antenne ou la perte soudaine de l’intensité du signal.
• La qualité du signal est disponible comme variable de sortie avec des alertes configurables par l’utilisateur.
Historisation des données
•Le journal de mesure et d’alerte contient des enregistrements des trois dernières lectures de niveaux et des profils de courbes d’écho, ainsi que les 50 derniers événements d’alerte.
Smart Meter Verification
• Outil de diagnostic automatique puissant qui surveille les performances et l’intégrité du transmetteur, sans interrompre le procédé.
•Recevez un rapport de synthèse imprimable sur les réussites et les échecs
•Identifiez et résolvez rapidement les problèmes potentiels
•Suivez les changements de configuration et vérifiez la cohérence de la configuration de l’appareil
•Programmez à des intervalles définis ou lancez à la demande
Travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement. Découvrez un processus plus simple pour effectuer des tâches de routine sans avoir besoin d’un raccordement physique.
Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 avec fonction instrumentée Bluetooth® vous permet d’accéder à votre instrument de niveau depuis votre appareil mobile, ce qui vous aide à gagner du temps et à maximiser l’efficacité lors de la mise en service et du dépannage de votre appareil.
Découvrez les fonctionnalités de notre logiciel facile à utiliser
How to setup your Rosemount 3408
How to restore a configuration backup on Rosemount 3408
How to create a configuration backup for Rosemount 3408
How to verify the level with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Historian functionality
How to run Smart Echo Level Test/Proof Test with Rosemount 3408
How to perform Smart Meter Verification with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Signal Quality Metrics Diagnostics
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 Level Transmitter. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
For more information about the Rosemount™ 3408 Level Transmitter, please visit our website.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.